Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Principe de détection | Mesure opto-électronique | |
Nombre d'impulsions | max. 50000 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 140 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 à 6 000 tr/min | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 5 V CC ± 5 % | |
Consommation à vide | max. 70 mA | |
Sortie | ||
Type de sortie | RS 422, incrémental | |
Courant de charge | par canal max. 20 mA , sous condition protégée contre les courts-circuits (non par rapport à Ub) | |
Fréquence initiale | max. 200 kHz | |
Temps de montée | 100 ns | |
Raccordement | ||
Câble | ∅6,5 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | DIN EN 60529, IP54 | |
Test climatique | DIN EN 60068-2-78 , sans câblage | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , câble, installation mobile -20… 80 °C (-4... 176 °F), câble, installation fixe |
|
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | ||
Boîtier | aluminium, thermopoudré | |
Bride | aluminium 3.1645 | |
Arbre | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Masse | env. 290 g | |
Vitesse de rotation | max. 6000 min -1 | |
Moment d'inertie | ≤ 40 gcm2 | |
Couple de démarrage | ≤ 1,5 Ncm | |
Contrainte d'arbre | ||
Décalage angulaire | 1 ° | |
Décalage axial | max. 1 mm | |
Dimensions | ||
Longueur | 44,1 mm | |
Diamètre | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Ce codeur rotatif est ultra-performant. Il dispose par ailleurs d'une haute résolution angulaire. Les six voies de sortie de ce codeur incrémental permettent une utilisation flexible du codeur dans un large éventail d'applications.
Ce codeur incrémental est disponible avec un arbre creux d'un diamètre de 10, 12 ou 15 mm. Le codeur rotatif est maintenu par un support de couple inclus.
Le branchement électrique est réalisé au moyen d'un câble de connexion.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 576 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
3-D model, 12 mm hollow shaft with torque rest / 3-D-Modell, 12 mm Hohlwelle und Drehmomentstütze | ALL | STP | 507 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL General Purpose | UL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0 | ALL | 493 KB | |
Canada, USA UL General Purpose | CoC E223176 RepRef E223176-20050829 | ALL | 409 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3229B | ALL | 74 KB |