Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Principe de détection | Mesure opto-électronique | |
Type d'appareil | Codeur incrémental | |
Nombre d'impulsions | max. 5000 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 140 a | |
L10 | 1,6 E+9 à 3000 tr/min | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC ou 5 V C.C. ± 5 % (voir « Circuit de sortie » dans les informations de commande) | |
Consommation à vide | max. 60 mA | |
Sortie | ||
Type de sortie | symétrique, incrémental ou RS 422, incrémental (voir « Circuit de sortie » dans les informations de commande) |
|
Chute de tension | < 4 V (push-pull, incrémental) | |
Courant de charge | par canal max. 35 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité (push-pull, incrémental) par canal max. 20 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité (RS 422, incrémental) |
|
Fréquence initiale | max. 200 kHz | |
Temps de montée | 250 ns | |
Position A vers B de phase | 90 ° ± 18 ° | |
Cycle de service | 1/2 ± 20 % | |
Temps de descente | 250 ns | |
Raccordement | ||
Câble | ∅ 10,2 mm, Radox 9 x 0,5 mm2 | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | EN 60529, IP66 DIN EN 60529, IP67 | |
Test climatique | DIN EN 60068-2-78 , sans câblage | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Agréments et certificats | ||
Homologation IECEx | ||
Niveau de protection d'équipement Gb | IECEx ZLM 14.0003X | |
Niveau de protection d'équipement Db | IECEx ZLM 14.0003X | |
Certification ATEX | ||
Niveau de protection d'équipement Gb | ZELM 14 ATEX 0519 X | |
Niveau de protection d'équipement Db | ZELM 14 ATEX 0519 X | |
agrément CCC | ||
Zone à risque d'explosion | 2020322314001105 | |
Homologation KCC | ||
Zone à risque d'explosion | 19-AV4BO-0390 et 19-AV4BO-0391 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | ||
Combinaison 1 | Boîtier : aluminium, anodisé bride : aluminium, anodisé crémaillère : Acier inox 1.4401 / AISI 316 |
|
Combinaison 2 (inox) | Boîtier : Acier inox 1.4401 / AISI 316 bride : Acier inox 1.4401 / AISI 316 crémaillère : Acier inox 1.4401 / AISI 316 |
|
Masse | env. 1300 g (combinaison 1) env. 2300 g (combinaison 2) |
|
Vitesse de rotation | max. 6000 min -1 | |
Moment d'inertie | 400 gcm2 | |
Couple de démarrage | < 5 Ncm | |
Contrainte d'arbre | ||
Axial | 110 N | |
Radaial | 150 N | |
Informations générales | ||
utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Les codeurs incrémentaux de la gamme RVI70E sont fournis dans un boîtier résistant à la pression.
La conception robuste des roulements permet d'absorber les charges élevées appliquées à l'arbre, permettant ainsi à cette gamme de codeurs rotatifs d'apporter fiabilité et précision tout au long de sa durée de fonctionnement. La conception compacte garantit l'utilisation efficace de l'espace d'installation.
L'indice élevé de protection, combiné au boîtier résistant à l'eau de mer, font de la gamme RVI70E la solution idéale pour une utilisation dans des conditions difficiles. La plage de température de -40° C à +70° C permet au codeur d'être utilisé dans de nombreuses conditions climatiques. Le grand nombre de variantes disponibles dans la gamme signifie que la gamme RVI70E est adaptée à un usage dans une multitude d'applications.
Safety and Security Documentation | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manuel d'instructions | FRA | 163 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322314001105 (Pepperl+Fuchs SE, Neuhausen ob Eck) | ALL | 1129 KB | |
EU ZELM ATEX Category (2) G D ATEX Category (M1) | ZELM 14 ATEX 0519X | ALL | 2165 KB | |
Korea KOSHA | 19-AV4BO-0390 | ALL | 435 KB | |
Worldwide ZELM IECEx Certificate of Conformity | IECEx ZLM 14.0003X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-0747FFRA | FRA | 262 KB |