Non disponible à la vente

Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Codeur incrémental MNI40N-0T01DY41N-01000

MNI40N-0T01DY41N-01000
  • Suivi clair du fonctionnement grâce à l'affichage à LED (bicolore)
  • L'installation et le contrôle faciles grâce à des fonctions d'assistance réduisent les coûts
  • Assurance qualité grâce à un autodiagnostic complet, y compris du disque codé
  • Fonction fiable dans l'application grâce à une intelligence interne lors de la mise en service
  • Résiste à la saleté et aux chocs thermiques et mécaniques par le revêtement en élastomère du disque codé
  • Longue durée de vie à régime et température élevés

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  MNI40N-0T01DY41N-01000

Description produit
Magnétique, sans contact
Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure magnétique
Nombre d'impulsions1000
numéro de fichier ULE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd942 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
LED rouge/verteindication de fonctionnement / aide à l'alignement
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Consommation à videmax. 55 mA
Sortie
Type de sortiesymétrique, incrémental
Chute de tension< 2,5 V
Courant de chargepar canal max. 30 mA , protégée contre les courts-circuits
Fréquence initialemax. 1 MHz
Raccordement
ConnecteurL = fibre amorce 0,3 m avec connecteur Deutsch DTM04-6P
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP67 , IP68 , IP69K
Test climatiqueDIN EN 60068-2-30
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 40 g, 10 ... 2000 Hz
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product.
adaptateurs fournissant un câblage côté terrain disponibles sur demande
Température ambiante maximale autoriséemax. 80 °C (max. 176 °F)
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
BoîtierPA
CâblePUR
Roue magnétiqueacciaio 1.4021 (AISI 420)
gomma vulcanizzata con riempimento in ferrite
Masseenv. 190 g
Vitesse de rotationmax. 30000 min -1
Dimensions
Largeur22,4 mm
Longueur32 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: MNI40N-0T01DY41N-01000

Fonction

Le codeur incrémental magnétique MNI40 combine un système de mesure extrêmement robuste à des fonctions de diagnostic et d'alignement intelligentes dans les espaces les plus réduits. Son boîtier encapsulé très compact confère au détecteur une résistance élevée aux conditions environnementales difficiles. La conception facilitant l'installation et le réglage guidé simple du détecteur à l'aide de deux LED d'état de couleur diminuent considérablement le temps d'installation.