Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Codeur incrémental ENI58IL-S06SA5-0500UD1-ACY:01N

ENI58IL-S06SA5-0500UD1-ACY:01N
  • Boîtier ∅ 58 mm
  • Arbre plein
  • Bride synchro
  • 500 traits
  • 10 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits
  • Technologie BlueBeam pour une précision exceptionnelle

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ENI58IL-S06SA5-0500UD1-ACY:01N

Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure opto-électronique
erreur de linéarité± 0,025 °
Nombre d'impulsions500
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd140 a
Durée de mission (TM)20 a
L1070 E+9 à 6 000 tr/min
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Consommation à videmax. 50 mA
Sortie
Type de sortiesymétrique, incrémental
Courant de chargepar canal max. 40 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité
Fréquence initialemax. 400 kHz
Temps de montée300 ns
Position A vers B de phase
Nombre d'impulsions < 360090 ° ± 9 ° électrique
Nombre d'impulsions ≥ 360090 ° ± 15 ° électrique
Cycle de service1/2 ± 10 %
Raccordement
Câble∅6 mm, 6 x 0,14 mm2, L = 0,34 m avec prises Harting (n °09330006427)
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65
Test climatiqueDIN EN 60068-2-78 , sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 2000 Hz
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , câble, installation fixe
-5… 85 °C (23... 185 °F), câble, installation mobile
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
BoîtierAluminium 3,2315 (AlMgSi1, étanche à l'eau de mer)
BrideAluminium 3,2315 (AlMgSi1, étanche à l'eau de mer)
ArbreArbre plein acier inox
Masse< 300 g sans câble
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1 pour IP65
Moment d'inertie≤ 35 gcm2
Couple de démarrage≤ 1 Ncm pour IP65
Contrainte d'arbre
Axial40 N pour max. 6000 min-1
10 N pour max. 12000 min-1
Radaial80 N au max. 6000 min-1
20 N au max. 12000 min-1
Dimensions
Diamètre58,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: ENI58IL-S06SA5-0500UD1-ACY:01N

Fonction

L'ENI58IL impressionne par sa conception modulaire, qui est disponible sur toutes les interfaces mécaniques et électriques. L'ENI58IL est la meilleure solution pour toutes les applications courantes, grâce à sa grande robustesse, haute fiabilité et polyvalence. Doté de la technologie BlueBeam de haute précision et d'une conception de boîtier innovante, l'ENI58IL constitue la nouvelle norme du marché des codeurs incrémentaux.

Le raccordement électrique s'effectue grâce à un connecteur de câble avec prise Harting.

Product Documentation: ENI58IL-S06SA5-0500UD1-ACY:01N

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF288 KB

Produits associés : ENI58IL-S06SA5-0500UD1-ACY:01N

Accessoires
Connecteur femellefa
Connecteur femellefa
Support de montage à ressort avec un diamètre de 36 mm, Matérial: aluminium, anodiséfa
Equerre de montagefa
Accouplement rondelle élastique, Très grande rigidité du ressort de torsion, Jusqu'à 12 000 t/min, Bonne compensation des erreurs d'alignement, Amortissement des vibrations, Isolant électriquefa
Accouplement rondelle élastique, Très grande rigidité du ressort de torsion, Jusqu'à 12 000 t/min, Bonne compensation des erreurs d'alignement, Amortissement des vibrations, Isolant électriquefa
Accouplement double boucle 10 x 10, Rigidité en torsion moyenne, Forces de rappel faibles, Résistance aux chocs et aux vibrations, Isolation thermique et électrique, Très bonne compensation des erreurs d’alignement radial, latéral et angulairefa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement à soufflet, Transmission sans jeu et synchronisée par rapport à l'angle des mouvements de rotation, Très grande rigidité du ressort de torsion, Matériel en acier inoxydable et aluminium anodiséfa
Accouplement de précision, Accouplement de précisionfa
Accouplement de précision, Accouplement de précisionfa
Connecteur, M12, à 8 broches, blindé, câble PVCfa
Connecteur, M12, à 8 broches, blindé, câble PVCfa
Connecteur, M12, à 8 broches, blindé, câble PVCfa