Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Principe de détection | Mesure opto-électronique | |
erreur de linéarité | ± 0,025 ° | |
Nombre d'impulsions | 200 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 140 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 à 6 000 tr/min | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | max. 50 mA | |
Sortie | ||
Type de sortie | symétrique, incrémental | |
Courant de charge | par canal max. 40 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité | |
Fréquence initiale | max. 400 kHz | |
Temps de montée | 300 ns | |
Position A vers B de phase | ||
Nombre d'impulsions < 3600 | 90 ° ± 9 ° électrique | |
Nombre d'impulsions ≥ 3600 | 90 ° ± 15 ° électrique | |
Cycle de service | 1/2 ± 10 % | |
Raccordement | ||
Câble | ∅6 mm, 6 x 0,14 mm2, L = 0,3 m avec prises Harting (n °09330006427) | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | DIN EN 60529, IP65 | |
Test climatique | DIN EN 60068-2-78 , sans câblage | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms | |
Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 2000 Hz | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , câble, installation fixe -5… 85 °C (23... 185 °F), câble, installation mobile |
|
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | ||
Boîtier | Aluminium 3,2315 (AlMgSi1, étanche à l'eau de mer) | |
Bride | Aluminium 3,2315 (AlMgSi1, étanche à l'eau de mer) | |
Arbre | Arbre plein acier inox | |
Masse | < 300 g sans câble | |
Vitesse de rotation | max. 12000 min -1 pour IP65 | |
Moment d'inertie | ≤ 35 gcm2 | |
Couple de démarrage | ≤ 1 Ncm pour IP65 | |
Contrainte d'arbre | ||
Axial | 40 N pour max. 6000 min-1 10 N pour max. 12000 min-1 |
|
Radaial | 80 N au max. 6000 min-1 20 N au max. 12000 min-1 |
|
Dimensions | ||
Diamètre | 58,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
L'ENI58IL impressionne par sa conception modulaire, qui est disponible sur toutes les interfaces mécaniques et électriques. L'ENI58IL est la meilleure solution pour toutes les applications courantes, grâce à sa grande robustesse, haute fiabilité et polyvalence. Doté de la technologie BlueBeam de haute précision et d'une conception de boîtier innovante, l'ENI58IL constitue la nouvelle norme du marché des codeurs incrémentaux.
Le raccordement électrique s'effectue grâce à un connecteur de câble avec prise Harting.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 288 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|