Codeurs rotatifs

Choisir votre produit

Produit

Boîtier standard industriel ∅58 mm, 16 bits multitour, Code de sortie : Gray et binaire, Transmission du laser pilote avec 4 esclaves AS-i, Paramétrage et adressage via AS-i, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre creux emboîtable, Interface: AS-Interface, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: AS-Interfacefa

Boîtier standard industriel ∅58 mm, 13 bits monotour, Code de sortie : Gray et binaire, Transmission du laser pilote avec 4 esclaves AS-i, Paramétrage et adressage via AS-i, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre creux emboîtable, Interface: AS-Interface, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: AS-Interfacefa

Boîtier standard industriel ∅58 mm, 16 bits multitour, Code de sortie : Gray et binaire, Transmission du laser pilote avec 4 esclaves AS-i, Paramétrage et adressage via AS-i, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: AS-Interface, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: AS-Interfacefa

Boîtier standard industriel ∅58 mm, 13 bits monotour, Code de sortie : Gray et binaire, Transmission du laser pilote avec 4 esclaves AS-i, Paramétrage et adressage via AS-i, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: AS-Interface, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: AS-Interfacefa

Filtrer par

Type

Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.