Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cordon avec prise IDC pour la platine de base Emerson et prise Sub-D 37 broches pour la platine de connexion du système H, câble PVC |
Caractéristiques électriques | ||
---|---|---|
Tension assignée | 30 V | |
Courant assigné | max. 1 A | |
Résistance de ligne | < 70 mΩ / m | |
Capacitance de ligne | Fil/fil : env. 120 pF /m Fil/masse : env. 160 pF /m |
|
Inductance de câble | env. 0,65 µH /m | |
Conformité aux normes | ||
inflammabilité | CEI 60332-1-2 , Ininflammable | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , fixe | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Raccordement | Prise Sub-D , 37 broches/37 broches Prise IDC, 16 broches, 20 broches et 24 broches |
|
Matérial | ||
Prise | Prise Sub-D : En zinc moulé, nickelé | |
enveloppe | PVC | |
isolation de fil | PVC | |
Câble | LiYCY | |
Diamètre | 18 brins : 7,3 mm (0,29 po) | |
rayon de courbure | min. 6 x diamètre externe, câble fixe | |
Couleur | gris | |
Fils | 18 x 0,14 mm2 | |
Conception du conducteur | conducteur multibrins , câblage fin | |
Blindage | Tressage Cu, étamé | |
Masse | env. 200 g + 104 g /m | |
Longueur du câble | 10 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual Termination Board Solutions Emerson DeltaV (H-System) | ENG | 2621 KB |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3623A | ALL | 43 KB |