Câble sur mesure pour système H CAB-DVM-02-S37I20-DX-01010

CAB-DVM-02-S37I20-DX-01010
  • Connecte le connecteur IDC de la platine de base Emerson au connecteur Sub-D 37 broches sur la platine de connexion du système H
  • Câble système pour Emerson DeltaV série M et DeltaV série S
  • 32 voies
  • 2 m de longueur de câble

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  CAB-DVM-02-S37I20-DX-01010

Description produit
Cordon avec prise IDC pour la platine de base Emerson et prise Sub-D 37 broches pour la platine de connexion du système H, câble PVC
Caractéristiques électriques
Tension assignée30 V
Courant assignémax. 1 A
Résistance de ligne< 70 mΩ / m
Capacitance de ligneFil/fil : env. 120 pF /m
Fil/masse : env. 160 pF /m
Inductance de câbleenv. 0,65 µH /m
Conformité aux normes
inflammabilitéCEI 60332-1-2 , Ininflammable
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , installation fixe
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
RaccordementPrise Sub-D , 37 broches/37 broches
Prise IDC, 16 broches, 20 broches et 24 broches
Matérial
PrisePrise Sub-D : En zinc moulé, nickelé
enveloppePVC
isolation de filPVC
CâbleLiYCY
Diamètre18 brins : 7,3 mm (0,29 po)
rayon de courburemin. 6 x diamètre externe, installation fixe
Couleurgris
Fils18 x 0,14 mm2
Conception du conducteurconducteur multibrins , câblage fin
BlindageTressage Cu, étamé
Masseenv. 200 g + 104 g /m
Longueur du câble2 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251501

Details: CAB-DVM-02-S37I20-DX-01010

Product Documentation: CAB-DVM-02-S37I20-DX-01010

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual Termination Board Solutions Emerson DeltaV (H-System)ENGPDF2621 KB

Agréments: CAB-DVM-02-S37I20-DX-01010

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3623AALLPDF43 KB

Produits associés : CAB-DVM-02-S37I20-DX-01010

Spécifications
Câble système pour Emerson DeltaV série M et DeltaV série S, Connecte le connecteur IDC de la platine de base Emerson au connecteur Sub-D 37 broches sur la platine de connexion du système H, Longueurs prédéfiniespa