Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Tête de lecture optique PXV100-F200-B17-V1D-3636

PXV100-F200-B17-V1D-3636
  • Interface PROFINET
  • Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix
  • Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien
  • Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes.
  • Commutateur intégré
  • Courses jusqu'à 10 km

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PXV100-F200-B17-V1D-3636

Description produit
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie
Caractéristiques générales
Vitesse de passage≤ 8 m/s
longueur de mesuragemax. 10000 m
Type de lumièreLED flash intégrée (rouge)
vitesse de balayage40 s-1
Distance de lecture100 mm
Gamme de profondeur de champ± 50 mm
Champ de lecture115 mm x 73 mm
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Précision± 0,2 mm
Valeurs caractéristiques
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Processeur
Fréquence de cadence600 MHz
Vitesse de calcul4800 MIPS
Résolution numérique32 Bit
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd99 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Affichage LED7 LED (communication, aide à l'alignement, messages d'état)
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi15 ... 30 V CC , PELV
Consommation à videmax. 400 mA
Puissance absorbée6 W
Interface
Type d'interface100 BASE-TX
ProtocolePROFINET IO en temps réel (RT)
Conformance class B
Classe Netload II
Vitesse de transfert    100 MBit/s      
Interface 2
Type d'interfaceUSB Service
Entrée
Type d'entrée1 Entrée de fonction
niveau 0: -UB ou non commuté
1 niveau : +8 V ... +UB , paramétrable
Impédance d'entrée≥ 27 kΩ
Sortie
Type de sortie1 à 3 sortie(s) de commutation ,     paramétrable , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Tension de commutationTension d'emploi
Courant de commutation150 mA par sortie
Conformité
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Sécurité photobiologiquegroupe d'exception selon EN 62471:2008
Agréments et certificats
Conformité CECE
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sans condensation ; éviter la formation de glace sur la vitre avant !)
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementM12x1 connecteur, 8 broches, standard (alimentation+IO)
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
M12x1 connecteur femelle, 4 broches, codé D (LAN)
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPC/ABS
Masseenv. 200 g
Dimensions
Hauteur70 mm
Largeur70 mm
Profondeur50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PXV100-F200-B17-V1D-3636

Product Documentation: PXV100-F200-B17-V1D-3636

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual PXV100-F200-B17-V1DENGPDF2475 KB

Design / Simulation: PXV100-F200-B17-V1D-3636

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3926 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ100 KB

Agréments: PXV100-F200-B17-V1D-3636

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA UL Ordinary LocationUL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3ALLPDF281 KB
Worldwide PNO Certificate of ConformityZ12973ALLPDF112 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3820DALLPDF134 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6639AALLPDF132 KB

Logiciel: PXV100-F200-B17-V1D-3636

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
GSDML file for PXV100-F200-B17-V1D-3636 / GSDML-Datei für PXV100-F200-B17-V1D-363608/2020ZIP9 KB
Software Tools
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.7.0ZIP65423 KB

Produits associés : PXV100-F200-B17-V1D-3636

Eléments du système adaptés
Bande codée matrice de données, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faible, Montage autocollant, Résistance élevée en température, Haute résistance mécaniquefa
Accessoires

Guide d'alignement de lecturefa

Connecteur femelle droit M12 à codage A, 8 broches, pour diamètre de câble de 5-8 mm, blindé, montable sur le terrainfa

Câble de liaison Ethernet, connecteur droit M12, codage D vers RJ45, codage Ethernet, 4 broches, câble PUR vert, CAT5e, blindé, adapté aux chaînes de halagefa

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 8 broches, câble PUR gris, blindéfa
Agrafe de mise à la terre pour système PVC, Série en acier inox, Poids faible, Raccordement par connecteur M12, Haute résistance mécaniquefa
Tête de marqueur pour rubans codés de 25 mm, Pour rubans codés de 25 mm, Utilisation prévue pour les têtes de lecture PCV80..., PCV100... et PCV130..., 2 marqueurs permanents edding® 3000 inclusfa
Angle de fixation pour la tête de lecture PCV*fa
Prise câble, M12, 8 broches, blindée, à confectionnerfa
Agrafe de mise à la terre pour système PVC, Série en acier inox, Poids faible, Raccordement par connecteur M12, Haute résistance mécaniquefa
Logiciel de commande pour détecteurs montés sur appareil photofa
Unité de câble USB avec bloc d'alimentation, Bloc alimentation pour 95 - 230 V AC, Pour interface SSI, Pour PROFIBUS DP, Pour CANopen, Pour PROFINET, Pour EtherNet/IPfa
Repères d'événement pour le système PXV, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faible, Montage autocollant, Résistance élevée en température, Haute résistance mécaniquefa
Câble de liaison Ethernet, connecteur droit M12, codage D vers RJ45, codage Ethernet, 4 broches, câble PUR vert, CAT5e, blindé, adapté aux chaînes de halagefa
Câble de liaison Ethernet, connecteur droit M12, codage D vers RJ45, codage Ethernet, 4 broches, câble PUR vert, CAT5e, blindé, adapté aux chaînes de halagefa
Câble de liaison Ethernet, connecteur droit M12, codage D vers RJ45, codage Ethernet, 4 broches, câble PUR vert, CAT5e, blindé, adapté aux chaînes de halagefa
Câble de liaison Ethernet, fiche droite M12 vers connecteur droit M12 à codage D, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, certifié UL, adapté aux chaînes de halagefa
Câble de liaison Ethernet, fiche droite M12 vers connecteur droit M12 à codage D, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, certifié UL, adapté aux chaînes de halagefa
Câble de liaison Ethernet, fiche droite M12 vers connecteur droit M12 à codage D, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, certifié UL, adapté aux chaînes de halagefa
Câble de liaison Ethernet, fiche droite M12 vers connecteur droit M12 à codage D, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, certifié UL, adapté aux chaînes de halagefa
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 8 broches, câble PUR gris, blindéfa
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 8 broches, câble PUR gris, blindéfa
Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.

Systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV

Pour la toute première fois, les nouveaux systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV permettent un niveau de sécurité « SIL 3/PL e » avec un seul détecteur…