Tête de lecture optique PXV100S-F200-SSI-Ex

PXV100S-F200-SSI-Ex
  • Protection contre le risque d'explosion pour une utilisation en zones 1, 2, 21 et 22
  • Interface SSI
  • Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix
  • Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien
  • Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes.
  • Courses jusqu'à 10 km

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PXV100S-F200-SSI-Ex

Description produit
Tête de lecture optique pour zone à risque d'explosion
Caractéristiques générales
Vitesse de passage≤ 8 m/s
longueur de mesuragemax. 10000 m
Type de lumièreLED flash intégrée (rouge)
vitesse de balayage100 s-1
Distance de lecture90 mm (depuis la fenêtre du boîtier extérieur)
Gamme de profondeur de champ+ 20 mm / - 40 mm
Champ de lecture115 mm x 73 mm
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Précision± 0,2 mm
Valeurs caractéristiques
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Processeur
Fréquence de cadence600 MHz
Vitesse de calcul4800 MIPS
Résolution numérique32 Bit
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd87 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Affichage LED7 LED (communication, aide à l'alignement, messages d'état)
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi15 ... 30 V CC , PELV
Consommation à videmax. 200 mA
Puissance absorbée3 W
Interface 1
Type d'interfaceInterface SSI
Code de sortiecode Gray, code binaire , paramétrable
Constante de temps du monostable10 µs
Cadence100 ... 1000 kHz
Durée du cycle de demande≥ 3 ms
Temps de pause≥ 20 µs
Double vérification possibleavec tp ≤ 10 µs
Interface 2
Type d'interfaceUSB Service (port COM série)
Protocole8E1
Vitesse de transfert38,4 ... 460,8 kBit/s
Entrée
Type d'entrée1 à 3 entrée(s) de fonction , paramétrable
Impédance d'entrée≥ 27 kΩ
Sortie
Type de sortie1 à 2 sortie(s) de commutation , PNP , paramétrable , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Tension de commutationTension d'emploi
Courant de commutation150 mA par sortie
Conformité aux normes
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ImmunitéEN 61000-6-2:2005    
Agréments et certificats
Homologation IECExIECEx INE 14.0042X
Certification ATEXINERIS 14 ATEX 0035X
Type d'appareil : GUBW1.D.OS-PXV100S-F200-SSI-V1
MarquageEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db
Conformité CECE
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementBornes de raccordement, section du conducteur maximale 2,5 mm2
Section transversale de conducteur0,13 ... 2,5 mm2
Presse-étoupe3 ... 8,5 mm
Couvercle du coffretcouvercle rond fileté
Fixation du couverclefiletage chemin de flamme
Joint de couvercleaucun, joint torique pour IP66/67
Degré de protectionIP66 (IP 66/67 avec joint torique)
Matérial
Coffretalliage d'aluminium
Verreverre trempé thermorésistant
FinitionRevêtement époxy RAL 7005 (gris)
Joint toriquesilicone
Masseenv. 7 kg
Dimensions
Hauteur279 mm
Largeur202 mm
Profondeur134 mm
prise de terrePoints de mise à la terre externe M6

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PXV100S-F200-SSI-Ex

Product Documentation: PXV100S-F200-SSI-Ex

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
ManualENGPDF2703 KB

Design / Simulation: PXV100S-F200-SSI-Ex

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP834 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ47 KB

Agréments: PXV100S-F200-SSI-Ex

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Europe INERIS ATEXINERIS 14 ATEX 0035XALLPDF529 KB
Worldwide INERIS IECEx Certificate of ConformityIECEx INE 14.0042XALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4743CALLPDF372 KB

Logiciel: PXV100S-F200-SSI-Ex

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.7.0ZIP65423 KB

Produits associés : PXV100S-F200-SSI-Ex

Eléments du système adaptés
Bande codée matrice de données, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faible, Montage autocollant, Résistance élevée en température, Haute résistance mécaniquefa
Barres de code en métal DataMatrix pour le positionnement PXV des têtes de lecture avec éclairage rouge, Résistance élevée en température, Haute résistance mécanique, Facilement interchangeables, Très résistant aux produits chimiquesfa
Accessoires
Logiciel de commande pour détecteurs montés sur appareil photofa
Cordon mâle monofilaire droit M12 à codage A, 8 broches, câble PUR noir, blindé, certifié UL, adapté aux chaînes de halagefa
Cordon mâle monofilaire droit M12 à codage A, 8 broches, câble PUR noir, blindé, certifié UL, adapté aux chaînes de halagefa
Repères d'événement pour le système PXV, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faible, Montage autocollant, Résistance élevée en température, Haute résistance mécaniquefa
Unité de câble USB avec bloc d'alimentation, Bloc alimentation pour 95 - 230 V AC, Pour interface SSI, Pour PROFIBUS DP, Pour CANopen, Pour PROFINET, Pour EtherNet/IPfa
Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.

Systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV

Pour la toute première fois, les nouveaux systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV permettent un niveau de sécurité « SIL 3/PL e » avec un seul détecteur…