Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Tête de lecture à utiliser avec l'unité d'évaluation de sécurité PUS-* (série) |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Vitesse de passage | ≤ 10 m/s | |
longueur de mesurage | max. 100000 m | |
Type de lumière | LED flash intégrée (rouge/bleu) | |
Latence | 20 ms ±0,6 | |
Vitesse d'obturateur | 70 µs (Pendant cette période, un changement de spécification de couleur est retardé) | |
Distance de lecture | 80 mm | |
Gamme de profondeur de champ | ± 25 mm | |
Champ de vision | 100 mm x 65 mm | |
Limite de la lumière ambiante | 30000 Lux | |
Résolution | ||
X non relatif à la sécurité | ± 1 mm | |
X relatif à la sécurité | ± 1 cm | |
Précision | ||
X non relatif à la sécurité | ± 0,2 mm | |
X relatif à la sécurité | Voir les instructions originales | |
Fréquence de mesure | 100 Hz | |
Valeurs caractéristiques | ||
Analyseur d'image | ||
Type | CMOS , Global Shutter | |
Processeur | ||
Fréquence de cadence | 600 MHz | |
Vitesse de calcul | 4800 MIPS | |
Résolution numérique | 32 Bit | |
Retard à la disponibilité | 6 s | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 96 a | |
Durée de mission (TM) | 10 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Affichage LED | 7 LED (communication, aide à l'alignement, messages d'état) | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 14,5 ... 30 V CC , PELV (avec sorties de commutation déchargées) | |
Consommation à vide | max. 200 mA | |
Puissance absorbée | 3 W max. : 3,7 W |
|
Interface | ||
Type d'interface | RS Interface 485 | |
Code de sortie | Code binaire | |
Vitesse de transfert | 115200 Bit/s | |
Terminaison | 120 Ω, commutable | |
Durée du cycle de demande | ≥ 7 ms | |
Entrée | ||
Type d'entrée | Entrée 1 : activer le bleu (actif haut) Entrée 2 : activer le rouge (actif haut) Entrée 3 : changement de couleur (faible : rouge, élevée : bleu) |
|
Niveau | Bas : 0 V… 8 V Élevé : 10 V … +Vb |
|
Résistance d'entrée | 32 kΩ | |
Capacité d'entrée | 500 pF | |
Sortie | ||
Type de sortie | 1 sortie PNP , PNP , paramétrable , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits | |
Tension de commutation | Tension d'emploi | |
Courant de commutation | 150 mA par sortie | |
Conformité aux normes | ||
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
Résistance aux chocs | EN 60068-2-27:2009 | |
Tenue admissible aux vibrations | EN 60068-2-6:2008 | |
Agréments et certificats | ||
Conformité CE | CE | |
Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sans condensation ; éviter la formation de glace sur la vitre avant !) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 90 % , sans condensation | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Connecteur (M12 x 1), 8 broches | |
Degré de protection | IP67 | |
Matérial | ||
Boîtier | PC/ABS | |
Masse | env. 160 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 70 mm | |
Largeur | 70 mm | |
Profondeur | 50 mm | |
Informations générales | ||
Remarque | Orientation 0° vers la bande de codage DataMatrix |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 7037 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2086 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL Ordinary Location | UL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3 | ALL | 281 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3820D | ALL | 134 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|