Tête de lecture optique PCV80-F200-B6-V15B

PCV80-F200-B6-V15B
  • Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix
  • Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien
  • Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes.
  • Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y
  • Interface PROFIBUS

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PCV80-F200-B6-V15B

Description produit
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie
Caractéristiques générales
Vitesse de passage≤ 12,5 m/s
longueur de mesuragemax. 10000 m
Type de lumièreLED flash intégrée (rouge)
vitesse de balayage40 s-1
Distance de lecture80 mm
Gamme de profondeur de champ± 15 mm
Champ de lecture40 mm x 25 mm
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Résolution± 0,1 mm  
Valeurs caractéristiques
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Processeur
Fréquence de cadence600 MHz
Vitesse de calcul4800 MIPS
Résolution numérique32 Bit
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd102 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Affichage LED7 LED (communication, aide à l'alignement, messages d'état)
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi15 ... 30 V CC , PELV
Consommation à videmax. 400 mA
Puissance absorbée6 W
Interface
Type d'interfacePROFIBUS DP V0
ProtocolePROFIBUS DP selon EN 50170
Vitesse de transfert9,6; 19,2; 93,75; 187,5; 500; 1500 kBit/s
3; 6; 12 Mbits/s synchronisation automatique
Interface 2
Type d'interfaceUSB Service
Entrée
Type d'entrée1 Entrée de fonction
niveau 0: -UB ou non commuté
1 niveau : +8 V ... +UB , paramétrable
Impédance d'entrée≥ 27 kΩ
Sortie
Type de sortie1 à 3 sortie(s) de commutation , PNP , paramétrable , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Tension de commutationTension d'emploi
Courant de commutation150 mA par sortie
Conformité aux normes
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ImmunitéEN 61000-6-2:2005    
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Agréments et certificats
Conformité CECE
Conformité UKCAUKCA
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sans condensation ; éviter la formation de glace sur la vitre avant !)
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementM12x1 connecteur, 8 broches, standard (alimentation+IO)
M12x1 connecteur femelle, 5 broches, à codage B (Bus Out)
M12x1 connecteur, 5 broches, à codage B (Bus In)
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPC/ABS
Masseenv. 200 g
Dimensions
Hauteur70 mm
Largeur70 mm
Profondeur50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PCV80-F200-B6-V15B

Informative Literature: PCV80-F200-B6-V15B

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Product Information -Data Matrix Positioning System PCV - 2-D Code band and the latest camera technology ensure reliable position detectionENGPDF348 KB

Product Documentation: PCV80-F200-B6-V15B

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual Code Cards to configure the fieldbus addressENGPDF5321 KB
Manual PCV...-F200-B6-V15BENGPDF2676 KB

Design / Simulation: PCV80-F200-B6-V15B

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP4232 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ314 KB

Agréments: PCV80-F200-B6-V15B

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA UL Ordinary LocationUL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3ALLPDF281 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0017KALLPDF38 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6635ALLPDF135 KB

Logiciel: PCV80-F200-B6-V15B

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
GSD file for PCV...-F200-B6-V15B / GSD-Datei für PCV...-F200-B6-V15B02/2013ZIP3 KB
Software Tools
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.7.0ZIP65423 KB

Produits associés : PCV80-F200-B6-V15B

Eléments du système adaptés
Ruban de réparation à codage pour système PCV, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faible, Montage autocollant, Résistance élevée en température, Haute résistance mécaniquefa
Bande codée matrice de données, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faible, Montage autocollant, Résistance élevée en température, Haute résistance mécaniquefa
Ruban de réparation à codage pour système PCV, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faible, Montage autocollant, Résistance élevée en température, Haute résistance mécaniquefa
Bouchon borgne pour connecteurs mâles M12fa
Repères d'événement pour le système PCV, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faible, Montage autocollant, Résistance élevée en température, Haute résistance mécaniquefa
Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 8 broches, câble PUR gris, blindéfa
Terminal resistor for PROFIBUSfa
Câble de liaison PROFIBUS, fiche droite M12 vers prise droite M12 à codage B, 5 broches, câble PUR 2 brins violet, blindéfa
Câble de liaison PROFIBUS, fiche droite M12 vers prise droite M12 à codage B, 5 broches, câble PUR 2 brins violet, blindéfa
Agrafe de mise à la terre pour système PVC, Série en acier inox, Poids faible, Raccordement par connecteur M12, Haute résistance mécaniquefa
Guide d'alignement pour la tête de lecture PCV80-*fa
Agrafe de mise à la terre pour système PVC, Série en acier inox, Poids faible, Raccordement par connecteur M12, Haute résistance mécaniquefa
Angle de fixation pour la tête de lecture PCV*fa
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 8 broches, câble PUR gris, blindéfa
Tête de marqueur pour rubans codés de 25 mm, Pour rubans codés de 25 mm, Utilisation prévue pour les têtes de lecture PCV80..., PCV100... et PCV130..., 2 marqueurs permanents edding® 3000 inclusfa
Logiciel de commande pour détecteurs montés sur appareil photofa
Unité de câble USB avec bloc d'alimentation, Bloc alimentation pour 95 - 230 V AC, Pour interface SSI, Pour PROFIBUS DP, Pour CANopen, Pour PROFINET, Pour EtherNet/IPfa
Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.

Systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV

Pour la toute première fois, les nouveaux systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV permettent un niveau de sécurité « SIL 3/PL e » avec un seul détecteur…