Tête de lecture optique PXV100SI-F200-R4-V19

PXV100SI-F200-R4-V19
  • RS Interface 485
  • Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix
  • Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien
  • Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes.
  • Courses jusqu'à 10 km

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PXV100SI-F200-R4-V19

Description produit
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie
Caractéristiques générales
Vitesse de passage≤ 8 m/s
longueur de mesuragemax. 10000 m
Type de lumièreInfrarouge
vitesse de balayage100 s-1
Distance de lecture100 mm
Gamme de profondeur de champ+ 20 mm / - 40 mm
Champ de lecture115 mm x 73 mm
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Précision± 0,2 mm
Valeurs caractéristiques
Analyseur d'image
TypeCMOS , Global Shutter
Processeur
Fréquence de cadence600 MHz
Vitesse de calcul4800 MIPS
Résolution numérique32 Bit
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd84 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Affichage LED7 LED (communication, aide à l'alignement, messages d'état)
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi15 ... 30 V CC , PELV
Consommation à videmax. 200 mA
Puissance absorbée3 W
Interface
Type d'interfaceRS-485 - interface
Code de sortieCode binaire
Vitesse de transfert38400 ... 230400 Bit/s
TerminaisonRésistance de terminaison commutable
Durée du cycle de demande≥ 10 ms
Interface 2
Type d'interfaceUSB Service
Entrée
Type d'entrée1 à 3 entrée(s) de fonction , paramétrable
Impédance d'entrée≥ 27 kΩ
Sortie
Type de sortie1 à 3 sortie(s) de commutation , PNP , paramétrable , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Tension de commutationTension d'emploi
Courant de commutation150 mA par sortie
Conformité
Sécurité photobiologiquegroupe d'exception selon EN 62471:2008
Conformité aux normes
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ImmunitéEN 61000-6-2:2005    
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Agréments et certificats
Conformité CECE
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sans condensation ; éviter la formation de glace sur la vitre avant !)
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementConnecteur (M12 x 1), 8 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPC/ABS
Masseenv. 160 g
Dimensions
Hauteur70 mm
Largeur70 mm
Profondeur50 mm
Réglage d'usine
Résolution X (protocole)1 mm
Résolution Y (protocole)1 mm
Orientation de la bande de codage0 °
Adresse0
vitesse de transmission des données115200 Bd
Module de terminaison pour busON (Marche)
Valeur X « Aucune position »0
Valeur Y « Aucune position »0
Valeur de vitesse « Aucune position »127
Seuil de survitesse (protocole)12,5 m/s
Valeur X en cas d'erreurNuméro d'erreur
Valeur Y en cas d'erreurNuméro d'erreur
Valeur de vitesse en cas d'erreurNuméro d'erreur
Largeur de la bande de codageligne unique
Distance position X0 mm
Entrée/sortie de fonctiondésactivée

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PXV100SI-F200-R4-V19

Product Documentation: PXV100SI-F200-R4-V19

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
ManualENGPDF3199 KB

Design / Simulation: PXV100SI-F200-R4-V19

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2086 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ105 KB

Agréments: PXV100SI-F200-R4-V19

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA UL Ordinary LocationUL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3ALLPDF281 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3820DALLPDF134 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6639AALLPDF132 KB

Logiciel: PXV100SI-F200-R4-V19

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.7.0ZIP65423 KB

Produits associés : PXV100SI-F200-R4-V19

Eléments du système adaptés
Bande codée matrice de données, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faible, Montage autocollant, Résistance élevée en température, Haute résistance mécaniquefa
Accessoires

Connecteur femelle droit M12 à codage A, 8 broches, pour diamètre de câble de 5-8 mm, blindé, montable sur le terrainfa

Guide d'alignement de lecturefa
Convertisseur interface USB sur RS 485, Câble de rallonge 0,8 m compris dans la fourniture, Bloc alimentation pour 95 - 230 V AC, Pour RS485fa
Unité de câble avec bloc d'alimentation pour convertisseur d'interface USB / RS-485, Bloc alimentation pour 95 - 230 V ACfa
Prise câble, M12, 8 broches, blindée, à confectionnerfa
Agrafe de mise à la terre pour système PVC, Série en acier inox, Poids faible, Raccordement par connecteur M12, Haute résistance mécaniquefa
Tête de marqueur pour rubans codés de 25 mm, Pour rubans codés de 25 mm, Utilisation prévue pour les têtes de lecture PCV80..., PCV100... et PCV130..., 2 marqueurs permanents edding® 3000 inclusfa
Angle de fixation pour la tête de lecture PCV*fa
Logiciel de commande pour détecteurs montés sur appareil photofa
Repères d'événement pour le système PXV, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faible, Montage autocollant, Résistance élevée en température, Haute résistance mécaniquefa
Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.

Systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV

Pour la toute première fois, les nouveaux systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV permettent un niveau de sécurité « SIL 3/PL e » avec un seul détecteur…