Les cartes au format "Europe" du système E ont une densité de voies élevée et un prix économique vis à vis de leurs performances. Ces cartes ont une largeur de 4TE seulement (20,32 mm) et peuvent exister jusqu’à 8 voies. Les cartes au format "Europe" proposent les avantages du gain de place avec une isolation galvanique.
Pepperl+Fuchs propose 3 types de cartes format "Europe", chacune avec une affectation de broches différente.
Les cartes de type P sont des cartes au format "Europe" bien connues de Pepperl+Fuchs.
Les cartes de type AH sont également des nouveautés et sont compatibles avec les broches Appartebau Hundsbach des cartes au format "Europe".
Les cartes type DT sont des nouveautés et sont compatibles avec les broches des cartes au format "Europe" Digitable.