Boîtiers-relais pour sondes à électrodes

Choisir votre produit

Produit


Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 230 V CA, Entrée de détection de niveau, Plage réglable 5 kΩ … 150 kΩ, Sortie relais, Commande min./max., Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Mesure de conductivité, Contrôle min./max., Tension assignée: 207 ... 253 V C.A., 45 ... 65 Hz, Signal: Résistance, Type: 1 x relais (contact de basculement)pa


Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 230 V CA, Entrée de détection de niveau, Plage réglable 1 kΩ ... 150 kΩ, Sortie relais, Sortie défaut sur relais, Temporisation réglable jusqu'à 10 s, Commande min./max., Surveillance de défaut de ligne, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Mesure de conductivité, Contrôle min./max., Temporisation, Tension assignée: 207 ... 253 V C.A., 45 ... 65 Hz, Signal: Résistance, Surveillance de défaut de lignepa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 230 V CA, Entrée de détection de niveau, Plage réglable 1 kΩ ... 150 kΩ, Sortie relais, Sortie défaut sur relais, Temporisation réglable jusqu'à 10 s, Commande min./max., Surveillance de défaut de ligne, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Mesure de conductivité, Contrôle min./max., Temporisation, Tension assignée: 207 ... 253 V C.A., 45 ... 65 Hz, Signal: Résistance, Surveillance de défaut de lignepa


Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée de détection de niveau, Plage réglable 1 kΩ ... 150 kΩ, Sortie relais, Sortie défaut sur relais, Temporisation réglable jusqu'à 10 s, Commande min./max., Surveillance de défaut de ligne, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Mesure de conductivité, Contrôle min./max., Temporisation, Tension assignée: 20 ... 30 V CC, Signal: Résistance, Surveillance de défaut de lignepa


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée de détection de niveau, Plage réglable 1 kΩ ... 150 kΩ, Sortie relais, Sortie défaut sur relais, Temporisation réglable jusqu'à 10 s, Commande min./max., Surveillance de défaut de ligne, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Mesure de conductivité, Contrôle min./max., Temporisation, Tension assignée: 20 ... 30 V CC, Signal: Résistance, Surveillance de défaut de lignepa

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 115 V CA, Entrée de détection de niveau, Plage réglable 1 kΩ ... 150 kΩ, Sortie relais, Sortie défaut sur relais, Temporisation réglable jusqu'à 10 s, Commande min./max., Surveillance de défaut de ligne, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Mesure de conductivité, Contrôle min./max., Temporisation, Tension assignée: 103,5 ... 126 V C.A. , 45 ... 65 Hz, Signal: Résistance, Surveillance de défaut de lignepa

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 230 V CA, Entrée de détection de niveau, Plage réglable 1 kΩ … 30 kΩ, Sortie relais, Commande min./max., Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Mesure de conductivité, Contrôle min./max., Tension assignée: 207 ... 253 V C.A., 45 ... 65 Hz, Signal: Résistance, Type: 1 x relais (contact de basculement)pa

Séparateur de signal 2 canaux, Alimentation 230 V CA, Entrée de détection de niveau, Plage réglable 1 kΩ ... 150 kΩ, Sortie relais, Temporisation réglable jusqu'à 10 s, Commande min./max., Surveillance de défaut de ligne, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Mesure de conductivité, Contrôle min./max., Temporisation, Tension assignée: 207 ... 253 V C.A., 45 ... 65 Hz, Signal: Résistance, Surveillance de défaut de lignepa

Séparateur de signal 2 canaux, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée de détection de niveau, Plage réglable 1 kΩ ... 150 kΩ, Sortie relais, Temporisation réglable jusqu'à 10 s, Commande min./max., Surveillance de défaut de ligne, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Mesure de conductivité, Contrôle min./max., Temporisation, Tension assignée: 20 ... 30 V CC, Signal: Résistance, Surveillance de défaut de lignepa
undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.