Relais à seuil(s)

Choisir votre produit

Produit


Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrées courant et tension, 2 sorties relais, Alarme maximale/minimale programmable, Configurable via le commutateur DIP et le potentiomètre, Bornes avec prises de test, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Prises test, Alarme maximale/minimale programmable, Tension assignée: 20 ... 30 V CC, Signal: 0/4 ... 20 mA, Signal [2]: 0/1 ... 5 V, Type: 2 x relais (contact inverseur)pa