Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Vitesse de passage | ≤ 8 m/s | |
longueur de mesurage | max. 10000 m | |
Type de lumière | LED flash intégrée (rouge) | |
vitesse de balayage | 100 s-1 | |
Latence | 20 ms | |
Distance de lecture | 100 mm | |
Gamme de profondeur de champ | ± 30 mm | |
Champ de lecture | 120 mm x 80 mm | |
Résolution | 0,1 mm | |
Limite de la lumière ambiante | 100000 Lux | |
Résolution | ± 0,1 mm | |
Précision | ± 0,4 mm | |
Valeurs caractéristiques | ||
Analyseur d'image | ||
Type | CMOS , Global Shutter | |
Processeur | ||
Fréquence de cadence | 600 MHz | |
Vitesse de calcul | 4800 MIPS | |
Résolution numérique | 32 Bit | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTF | 71 a | |
MTTFd | 142 a | |
MTBF | 71 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Affichage LED | 2 LED | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 15 ... 30 V CC , PELV | |
Consommation à vide | max. 200 mA | |
Puissance absorbée | 3 W | |
Interface | ||
Type d'interface | CANopen , Résistance de terminaison commutable | |
Code de sortie | Code binaire | |
Vitesse de transfert | max. 1 MBit/s | |
Terminaison | Résistance de terminaison commutable | |
Tension d'isolation | ± 16 V | |
Conformité aux normes | ||
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005/AC:2005 | |
Résistance aux chocs | EN 60068-2-27:2009 | |
Tenue admissible aux vibrations | EN 60068-2-6:2008 | |
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sans condensation ; éviter la formation de glace sur la vitre avant !) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 90 % , sans condensation | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Extrémité de câble ouverte | |
Degré de protection | IP40 | |
Matérial | ||
Boîtier | PC/ABS | |
Câble | PVC | |
Câble | ||
Diamètre d'enveloppe | 5,8 mm | |
Dispositif de soulagement de câble | 60 N | |
Longueur | 1,5 m | |
Masse | env. 200 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 70 mm | |
Largeur | 70 mm | |
Profondeur | 50 mm | |
Réglage d'usine | ||
Résolution X (protocole) | 0,1 mm | |
Résolution Y (protocole) | 0,1 mm | |
Résolution angulaire | 0,1 ° | |
vitesse de transmission des données | 500 kBit/s | |
Résistance de terminaison | Activé | |
Adresse de la tête de lecture | 8 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 10.0.1 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 5.1 | 27310101 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 9977 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 647 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 47 KB |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1998G | ALL | 43 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6904 | ALL | 141 KB |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
EDS file PGV100R F200 / EDS Datei PGV100R F200 | 11/2020 | ZIP | 4 KB |
Software Tools | |||
Software Vision Configurator / Software Vision Configurator | V6.6.2 | ZIP | 31588 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|