Platine de connexion HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX
  • Platine système pour Schneider Electric, série Tricon CX de Triconex
  • Pour cartes AI à 32 voies (16+16) 3722X et 3723X
  • Pour 16 modules
  • Modules recommandés : HiC2025(A) (AI), HiC2081 (TI)
  • Alimentation 24 VCC
  • Côté terrain : bornes à ressort, noires
  • Côté commande : prise ELCO, 56 broches

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

Alimentation
RaccordementX20 : bornes 3, 5 (+) ; 4, 6 (-)
Tension assignée d'emploi24 V CC , en fonction de la tension nominale des isolateurs utilisés
Chute de tension0,9 V , Tenir compte de la chute de tension sur la diode en série de la platine de connexion
Ondulation≤ 10 %
Protection4 A , Dans chaque cas pour 16 modules
Dissipation thermique≤ 500 mW , Sans module
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Redondance
AlimentationRedondance disponible. L'alimentation des isolateurs est découplée, surveillée et dotée de fusibles.
Sortie de message d'erreur
RaccordementX20 : bornes 1(+), 2(-)
Type de sortiesortie transistorisée hors tension , sans protection contre les courts-circuits , non protégé contre les surcharges
Tension assignée30 V CC
Courant assigné100 mA
Niveau du signalaucune erreur : (tension externe) - 1 V max. pour 100 mA (Tamb = 25 °C (77 °F))
défaut d'alimentation : sortie bloquée (courant résiduel ≤ 10 µA)
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED PWR1 (alimentation de la platine de connexion), LED verte
LED PWR2 (alimentation de la platine de connexion), LED verte
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Raccordement
Côté terrain4 bornes à ressort par module , noir
Côté commandePrise ELCO, 56 broches
Alimentationbornes à ressort enfichables , noir
sortie de pannebornes à ressort enfichables , noir
Section des filsbornes à ressort 0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 16 AWG)
MatérialBoîtier : polycarbonate, 10 % renforcé de fibres de verre
Masseenv. 675 g
Dimensions216 x 200 x 163 mm (I. x H. x P.) , Profondeur module compris
Hauteur200 mm
Largeur216 mm
Profondeur163 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027211016
ECLASS 10.0.127219001
ECLASS 9.027219001
ECLASS 8.027219001
ECLASS 5.127219901
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC002653
UNSPSC 12.139121018

Details: HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

Fonction

La fonction de la platine de connexion et l'attribution des broches de connecteur du système respectent parfaitement les exigences du système Triconex Tricon CX.

Le signal est émis vers le système instrumenté de sécurité via le connecteur du système.

Des informations sur la tension d'alimentation manquante des barrières isolées sont disponibles pour le système au niveau de la sortie transistorisée hors tension.

La platine de connexion possède un boîtier en plastique renforcé à base de fibre de verre solide.

Elle est installée dans l'armoire électrique, sur un rail DIN de montage de 35 mm, conformément à la norme EN 60175.

Product Documentation: HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Pinout TableENGPDF140 KB
Brief Instructions
Brief instructionsENGPDF3237 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF78 KB
Manuels
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB

Agréments: HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322308004238 (Singapore)ALLPDF1842 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4807ALLPDF41 KB

Produits associés : HiCTB16-TRX-RSC-SP-AI16-NEX

Accessoires

2 x 16 voies, Alimentation 24 VCC, Convient à la communication HART, Connexions doubles RS 485 , Utilisé avec des platines de connexion HiC, Indicateur LED pour témoin d'état d'alimentation, Division: 2 x 16pa

32-channel, 24 V DC supply, HART field device input (revision 5 to 7), RS-485 interface, Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508pa

For HiC Termination Boards, 1 piece for 8-position Termination Board, 2 pieces for 16-position Termination Boardpa
Pour la compensation de soudure froide de HiC2081, Pour les platines de connexion HiC, Unité d'emballage : 8 piècespa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa