Platine de connexion HiCTB32-TRI-DIISS-EL-PL

HiCTB32-TRI-DIISS-EL-PL
  • Platine système pour Schneider Electric, série Tricon de Triconex
  • Homologation TAN48
  • Pour carte DI à 64 voies (32+32) 3564
  • Pour 32 modules
  • Module recommandé : HiC2821 (DI)
  • Alimentation 24 VCC
  • Zone à risque d’explosion : bornes à vis enfichables, bleues
  • Zone non dangereuse : Prise ELCO, 56 broches

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  HiCTB32-TRI-DIISS-EL-PL

Alimentation
RaccordementX20 : bornes 3, 5 (+) ; 4, 6 (-)
Tension assignée d'emploi24 V CC , en fonction de la tension nominale des isolateurs utilisés
Chute de tension0,9 V , Tenir compte de la chute de tension sur la diode en série de la platine de connexion
Ondulation≤ 10 %
Protection4 A , Dans chaque cas pour 32 modules
Dissipation thermique≤ 500 mW , Sans module
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Redondance
AlimentationRedondance disponible. L'alimentation des isolateurs est découplée, surveillée et dotée de fusibles.
Sortie de message d'erreur
Raccordementbus de défaut (Défaut) : X20 : bornes 1, 2
Type de sortieContact libre de tension
Comportement du commutateurbus de défaut (Défaut)
- pas de défaut : contact relais de la platine d'indication de défaut fermé
- défaut d'alimentation : contact relais de la platine d'indication de défaut ouvert
- défaut du module : contact relais de la platine d'indication de défaut ouvert
Chargement du contactbus de défaut (Défaut) : 30 V CC , 1 A , voir la platine d'indication de défaut
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED PWR1 (alimentation de la platine de connexion), LED verte
LED PWR2 (alimentation de la platine de connexion), LED verte
Configurationcavalier SW1 : sélection de la carte
- position 1 : Carte DI 3564
- position 2 : n.c. (réglage usine)
- position 3 : Carte DI 3504E
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Raccordement
Côté terrainzone à risque d'explosion : bornes à vis enfichables , bleu
Côté commandezone non dangereuse : Prise ELCO, 56 broches
Alimentationbornes à vis enfichables , noir
sortie de pannebornes à vis enfichables , noir
Section des filsbornes à vis : 0,2 ... 2,5 mm2 (24 ... 12 AWG)
MatérialBoîtier : polycarbonate, 10 % renforcé de fibres de verre
Masseenv. 1470 g
Dimensions432 x 200 x 163 mm (I. x H. x P.) , Profondeur module compris
Hauteur200 mm
Largeur432 mm
Profondeur163 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeCESI 06 ATEX 022
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Zone non classée
Tension de sécurité maximale250 V (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Séparation galvanique
Circuit de terrain/circuit de commandeisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
Certifications internationales
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0327
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx CES 06.0003
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: HiCTB32-TRI-DIISS-EL-PL

Fonction

La fonction de la platine de connexion et le brochage de connecteur respectent parfaitement les exigences du système Triconex.

La platine de connexion est dotée d'un bus défaut disponible au niveau des bornes redondantes. Les défauts d'alimentation et de module sont signalés par ce bus de défaut. Les signaux de défaut de plusieurs platines de connexion peuvent être reliés entre eux et surveillés par une platine d'indication de défaut en option. Les signaux défaut sont alors disponibles pour le système de commande sous forme de contact libre de tension.

La platine de connexion est dotée d'un boîtier en plastique solide. Cette conception garantit une installation fiable et rapide sur un rail DIN de montage de 35 mm, conformément à la norme EN 60715, dans l'armoire électrique.

Product Documentation: HiCTB32-TRI-DIISS-EL-PL

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Pinout TableENGPDF112 KB
Brief Instructions
Brief instructionsENGPDF3356 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF158 KB
Manuels
System ManualENGPDF5438 KB

Agréments: HiCTB32-TRI-DIISS-EL-PL

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 14.0084 XALLPDF1194 KB
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 06.0003ALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322308004238 (Singapore)ALLPDF1842 KB
Europe CESI ATEX Category (1) GD ATEX Category (M1)CESI 06 ATEX 022ALLPDF869 KB
South Africa MASCMASC MS/17-0855ALLPDF869 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20100930ALLPDF478 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0632EALLPDF50 KB

Produits associés : HiCTB32-TRI-DIISS-EL-PL

Accessoires

For HiC Termination Boards, 1 piece for 8-position Termination Board, 2 pieces for 16-position Termination Boardpa
Version à 1 voie, Alimentation 24 VCC, Surveille jusqu'à 16 platines de connexion HiC, Sortie relais, LED d'affichage des états d'alimentation et de défautpa
Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Contact sec ou entrée NAMUR, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), 2 sorties relais, Sortie défaut sur relais, Surveillance de défaut de ligne, Sens d'action interchangeable, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexionpa