Platine de connexion HART HiSHPTB/32/TR-DO-01

HiSHPTB/32/TR-DO-01
  • FTA de remplacement Triconex 3604E
  • Sorties : 2 × 16 voies, 24 V c.c., opto-isolés, non mis en commun
  • Protection contre les courts-circuits
  • Fonctions de câblage Plug-n-play

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  HiSHPTB/32/TR-DO-01

Alimentation
Tension assignée20 ... 30 V CC
Protection3,15 A , 5 x 20 mm
Dissipation thermique0,7 W , avec multiplexeur
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Voies de signaux HART (de sécurité intrinsèque)
Voies de signaux HART
Nombre de voies32 boucles de signaux déséquilibrées
Redondance
Alimentationoui
Séparation galvanique
Voies de signaux HART30 V CC
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Humidité rel. de l'air5 à 90 %, sans condensation
Caractéristiques mécaniques
Section des fils2,5 mm2 (16 AWG)
Raccordementcôté terrain : bornes à vis
côté commande : connecteur Elco 56 broches
Interface RS 485 : borniers à vis amovibles
Alimentation : borniers à vis amovible
Masseenv. 500 g
Dimensions333 x 125 x 208 mm (I. x H. x P.) , Profondeur module compris avec HiDMux2700
Hauteur125 mm
Largeur333 mm
Profondeur208 mm
Fixationmontage sur rail symétrique
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242690
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: HiSHPTB/32/TR-DO-01

Fonction

La platine de connexion est conçue pour faciliter l'intégration du multiplexeur HiDMux2700 au système de sécurité Tricon.

L'intégration du multiplexeur à la platine et les options Plug-n-play pour l'équipement DCS garantissent un accès très net aux signaux HART, tout en réduisant le besoin d'armoires de brassage et d'équipements supplémentaires qui encombrent l'espace existant dans l'armoire.

La platine de connexion HART constitue une solution robuste pour les communications HART en ligne, sert d'interface à 32 appareils HART terrain et permet à l'utilisateur de remplacer les panneaux de raccordement terrain DCS standard.

Product Documentation: HiSHPTB/32/TR-DO-01

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual DTM description HiDMux2700ENGPDF2278 KB
Manual HiDMux2700ENGPDF8581 KB

Agréments: HiSHPTB/32/TR-DO-01

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B046CALLPDF41 KB
UKCA-Declaration of conformity / UKCA-KonformitätserklärungDOC-B0G2ALLPDF39 KB

Produits associés : HiSHPTB/32/TR-DO-01

Accessoires de

32-channel, 24 V DC supply, HART field device input (revision 5 to 7), RS-485 interface, Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508pa