Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Alimentation | ||
---|---|---|
Tension assignée | 20 ... 30 V CC | |
Protection | 3,15 A , 5 x 20 mm | |
Dissipation thermique | 0,7 W , avec multiplexeur | |
Protection contre l'inversion de polarité | non | |
Voies de signaux HART (de sécurité intrinsèque) | ||
Voies de signaux HART | ||
Nombre de voies | 32 boucles de signaux déséquilibrées | |
Redondance | ||
Alimentation | non | |
Séparation galvanique | ||
Voies de signaux HART | 30 V CC | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 5 à 90 %, sans condensation | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Section des fils | 2,5 mm2 (16 AWG) | |
Raccordement | côté terrain : bornes à vis côté commande : connecteur KS (propriétaire) Interface RS 485 : borniers à vis amovibles Alimentation : borniers à vis amovible |
|
Masse | env. 500 g | |
Dimensions | 330 x 107 x 208 mm (I. x H. x P.) , Profondeur module compris avec HiDMux2700 | |
Hauteur | 107 mm | |
Largeur | 330 mm | |
Profondeur | 208 mm | |
Fixation | montage sur rail symétrique | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242690 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
La platine de connexion est conçue pour faciliter l'intégration du multiplexeur HiDMux2700 au système Yokogawa Centum 3000 CS.
L'intégration du multiplexeur à la platine et les options Plug-n-play pour l'équipement DCS garantissent un accès très net aux signaux HART, tout en réduisant le besoin d'armoires de brassage et d'équipements supplémentaires qui encombrent l'espace existant dans l'armoire.
La platine de connexion HART constitue une solution robuste pour les communications HART en ligne, sert d'interface à 32 appareils HART terrain et permet à l'utilisateur de remplacer les panneaux de raccordement terrain DCS standard.
Manuels | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Manual DTM description HiDMux2700 | ENG | 2278 KB | |
Manual HiDMux2700 | ENG | 8581 KB |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B046C | ALL | 41 KB | |
UKCA-Declaration of conformity / UKCA-Konformitätserklärung | DOC-B0G2 | ALL | 39 KB |
Accessoires de | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|