Platine de connexion HiCTB08-SPT-44C-SP-RS-Y1

HiCTB08-SPT-44C-SP-RS-Y1
  • Pour 8 modules
  • Alimentation 24 VCC
  • Types de signaux pris en charge : DI/DO/AI/TI/AO/UIO
  • Zone à risque d’explosion : bornes à ressort, bleues
  • Zone non dangereuse : bornes à ressort, noires

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  HiCTB08-SPT-44C-SP-RS-Y1

Alimentation
RaccordementX20 : bornes 3, 5 (+) ; 4, 6 (-)
Tension assignée d'emploi24 V CC , en fonction de la tension nominale des isolateurs utilisés
Chute de tension0,9 V , Tenir compte de la chute de tension sur la diode en série de la platine de connexion
Ondulation≤ 10 %
Protection2 A , Dans chaque cas pour 8 modules
Dissipation thermique≤ 500 mW , Sans module
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Redondance
AlimentationRedondance disponible. L'alimentation des isolateurs est découplée, surveillée et dotée de fusibles.
Sortie de message d'erreur
RaccordementX20 : bornes 1, 2
Type de sortieContact libre de tension
Comportement du commutateurpas de défaut : contact de relais fermé
défaut d'alimentation : contact du relais ouvert
Chargement du contact30 V DC, 1 A
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED PWR1 (alimentation de la platine de connexion), LED verte
LED PWR2 (alimentation de la platine de connexion), LED verte
LED FAULT (indication de défaut), LED rouge
- LED clignotante : défaut d'alimentation
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Raccordement
Côté terrainzone à risque d'explosion : 4 bornes à ressort par module , bleu
Côté commandezone non dangereuse : 4 bornes à ressort par module , noir
Alimentationbornes à ressort enfichables , noir
sortie de pannebornes à ressort enfichables , noir
Section des filsbornes à ressort : 0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 12 AWG)
MatérialBoîtier : polycarbonate, 10 % renforcé de fibres de verre
Masseenv. 390 g
Dimensions108 x 200 x 163 mm (I. x H. x P.) , Profondeur module compris
Hauteur200 mm
Largeur108 mm
Profondeur163 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeCESI 06 ATEX 022
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
Zone non classée
Tension de sécurité maximale250 V (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Séparation galvanique
Circuit de terrain/circuit de commandeisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
Certifications internationales
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0327
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx CES 06.0003
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210107
ECLASS 10.0.127210107
ECLASS 9.027210107
ECLASS 8.027210107
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: HiCTB08-SPT-44C-SP-RS-Y1

Fonction

Cette platine de connexion est dotée de 8 emplacements enfichables. Il est possible d'insérer tout type de module HiC dans chacun des emplacements, ce qui permet de mélanger différents types d'E/S sur une même platine de connexion.

La platine de connexion est dotée de bornes à ressorts fixes pour les zones à risque d’explosion et les zones non dangereuses et d'un connecteur enfichable HART permettant l'interconnexion avec une platine de communication HART séparée.

Des informations sur la tension d'alimentation manquante des modules d'interface sont disponibles pour le système sous forme de contact libre de tension au niveau des bornes d'alimentation redondantes.

Les platines de connexion sont dotées en série d'un boîtier en plastique renforcé à base de fibre de verre solide. Cette conception garantit une installation fiable et rapide sur un rail DIN de montage de 35 mm, conformément à la norme EN 60715, dans l'armoire électrique.

Product Documentation: HiCTB08-SPT-44C-SP-RS-Y1

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Pinout TableENGPDF85 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF158 KB
Manuels
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiCTB08-SPT-44C-SP-RS-Y1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB

Agréments: HiCTB08-SPT-44C-SP-RS-Y1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 14.0084 XALLPDF1194 KB
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 06.0003ALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322308004238 (Singapore)ALLPDF1842 KB
Europe CESI ATEX Category (1) GD ATEX Category (M1)CESI 06 ATEX 022ALLPDF869 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5881 (P508977)ALLPDF100 KB
South Africa MASCMASC MS/17-0855ALLPDF869 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC E106378 RepRef E106378-20100930ALLPDF478 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0611EALLPDF49 KB

Produits associés : HiCTB08-SPT-44C-SP-RS-Y1

Accessoires

4 x 8 voies, Alimentation 24 VCC, Convient à la communication HART, Connexions doubles RS 485 , Utilisé avec des platines de connexion HiC, Indicateur LED pour témoin d'état d'alimentation, Division: 4 x 8pa

32 voies, Alimentation 24 VCC, Entrée pour instrument de terrain HART (révision 5 à 7), RS Interface 485, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508pa

For HiC Termination Boards, 1 piece for 8-position Termination Board, 2 pieces for 16-position Termination Boardpa
Pour la compensation de soudure froide de HiC2081, Pour les platines de connexion HiC, Unité d'emballage : 8 piècespa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa
H-System accessory, Connection cable between HART Communication Board and Termination Board, 34-pin cablepa