Fiche femelle, blindée 9424-01M-24P-FXS

9424-01M-24P-FXS
  • Boîtier de connecteur équipé d'une vis de blocage
  • Degré de protection IP68

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  9424-01M-24P-FXS

Description produit
Cordon femelle monofilaire droit M23 à codage A, 19 broches, câble PVC paires torsadées gris, blindé
Caractéristiques générales
Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM23
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles19
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
PersonnalisationDénudé 94 mm , Douilles d'extrémité
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 32 V CC
Courant d'emploimax. 3 A
Conformité
Degré de protectionEN 60529
inflammabilitéCEI 60332-1-2
Conditions environnantes
Température ambiante
Connecteur-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Câble, fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Connecteur
Cycles d'insertion-extraction50
Blindageblindage n'entre pas connecté à la connecteur
Degré de protectionIP68
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe8,9 mm
rayon de courbure> 15 x diamètre de la ligne, mobile
> 6 x diamètre de la ligne, fixe
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7032)
Nombre de composants19
Section des fils0,14 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: verte
Noyau 2: jaune
Noyau 3: gris
Noyau 4: rose
Noyau 5: bleu
Noyau 6: blanche
Noyau 7: rouge
Noyau 8: noir
Noyau 9: violet
Noyau 10: gris/rose
Noyau 11: rouge/bleu
Noyau 12: marron
Noyau 13: blanche/verte
Noyau 14: marron/verte
Noyau 15: blanche/jaune
Noyau 16: blanche/rose
Noyau 17: rose/marron
Noyau 18: blanche/bleu
Noyau 19: gris/marron
Construction du noyau12 x 2 x 0,14 mm2 paires torsadées
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 80 %
Longueur1 m
Code de câbleLiYCY
Masse210 g
Matérial
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeCuZn
joint d'étanchéitéFPM
surface de contactplaqué or (Au)
Câble
enveloppePVC
isolation de filPVC

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: 9424-01M-24P-FXS