Accouplement 9401 8*10

9401 8*10
  • Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation
  • Amortissement important des vibrations
  • Bonne compensation des erreurs d'alignement
  • Faible rigidité du ressort de torsion
  • Forces de rappel faibles
  • Aucune pièce en mouvement
  • Version très robuste

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  9401 8*10

Description produit
Accouplement acier à ressorts
Conditions environnantes
Température de service-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Caractéristiques mécaniques
diamètre d'arbred1 = 8 mm , d2 = 10 mm
Matérial
RessortAcier à ressort, nickelé
élément terminalzinc moulé sous pression
Masse100 g
Vitesse de rotationmax. 3000 min
Couple max.1,5 Nm
Couple de serrage des vis de fixation1,2 Nm
Ecart latéralmax. ± 1,5 mm
Décalage axialmax. ± 1 mm
Défaut d'anglemax. ± 5 °
Angle de torsionpour un couple de 0,75 Nm lorsque l'on regarde l'arbre en mouvement
Sens de rotation droit40 °
Sens de rotation gauche60 °
Moment d'inertie95 kg m2 x 10-7
FixationVis d'arrêt M5 x 6, DIN 916
Couple de serrage des vis d'arrêtmax. 3 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027279103
ECLASS 5.127270591
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153016

Details: 9401 8*10

Produits associés : 9401 8*10

Accessoires de
Codeur incrémental, Boîtier compact robuste, Jusqu'à 2500 traits, 5 V avec interface RS 422, Type de boîtier: 50 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: RS-422, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: RS 422, incrémentalfa
Codeur incrémental, Boîtier compact robuste, Jusqu'à 2500 traits, 4,75 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits, Type de boîtier: 50 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: symétrique, incrémental, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: symétrique, incrémentalfa
Boîtier compact, Jusqu'à 1024 segments, 4,75 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits, Fonctionnalité RS 422 pour une alimentation de 5 V, depart de câble tangentiel, Type de boîtier: 40 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: push-pull, incrémental ou RS-422, incrémental, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: push-pull, incrémental ou RS-422, incrémentalfa
Boîtier compact robuste, Jusqu'à 1024 segments, 4,75 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits, Fonctionnalité RS 422 pour une alimentation de 5 V, Type de boîtier: 50 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: push-pull, incrémental ou RS-422, incrémental, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: push-pull, incrémental ou RS-422, incrémentalfa