Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25

Accouplement 9401 10*10

9401 10*10
  • Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation
  • Amortissement important des vibrations
  • Bonne compensation des erreurs d'alignement
  • Faible rigidité du ressort de torsion
  • Forces de rappel faibles
  • Aucune pièce en mouvement
  • Version très robuste

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  9401 10*10

Description produit
Accouplement acier à ressorts
Conditions environnantes
Température de service-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Caractéristiques mécaniques
diamètre d'arbred1 = 10 mm , d2 = 10 mm
Matérial
RessortAcier à ressort, nickelé
élément terminalzinc moulé sous pression
Masse100 g
Vitesse de rotationmax. 3000 min
Couple max.1,5 Nm
Couple de serrage des vis de fixation1,2 Nm
Ecart latéralmax. ± 1,5 mm
Décalage axialmax. ± 1 mm
Défaut d'anglemax. ± 5 °
Angle de torsionpour un couple de 0,75 Nm lorsque l'on regarde l'arbre en mouvement
Sens de rotation droit40 °
Sens de rotation gauche60 °
Moment d'inertie95 kg m2 x 10-7
FixationVis d'arrêt M5 x 6, DIN 916
Couple de serrage des vis d'arrêtmax. 3 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027279103
ECLASS 5.127270591
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153016

Details: 9401 10*10

Produits associés : 9401 10*10

Accessoires de
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface PROFIBUS, 25 bits multitour, Edition de la vitesse, Fonctions d'échelle étendues, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: PROFIBUSfa
Interface EtherCAT, Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré, Arbre creux emboîtable, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: EtherCAT®
CoE (CANopen over EtherCAT, conforme aux profils d'appareils CiA DS-301 et CiA DS-406)fa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface EtherCAT, 30 bits multitour, Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: EtherCAT®
CoE (CANopen over EtherCAT, conforme aux profils d'appareils CiA DS-301 et CiA DS-406)fa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSIfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSI ; SSI + piste incrémentalefa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Simple tour 16 bits, Codeur absolu de l'équipement matériel, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSI ; SSI + piste incrémentalefa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Simple tour 16 bits, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSIfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Simple tour 16 bits, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSIfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 16 bits multitour, Code de sortie : Gray et binaire, Transmission du laser pilote avec 4 esclaves AS-i, Paramétrage et adressage via AS-i, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: AS-Interfacefa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 13 bits monotour, Code de sortie : Gray et binaire, Transmission du laser pilote avec 4 esclaves AS-i, Paramétrage et adressage via AS-i, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: AS-Interfacefa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Bride synchro ou bride de serrage, 30 bits multitour, Interface CAN à séparation galvanique, 2 commutateurs terminaux, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: CANopenfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Bride synchro ou bride de serrage, Simple tour 16 bits, Interface CAN à séparation galvanique, 2 commutateurs terminaux, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: CANopenfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Interface DeviceNet à séparation galvanique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: DeviceNetfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Simple tour 16 bits, Interface DeviceNet à séparation galvanique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: DeviceNetfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, EtherNet/IP, Jusqu'à 30 bits multitour, Bride synchro ou bride de serrage, Bouclage possible d'Ethernet via le commutateur 2 ports intégré, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: EtherNet/IPfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, PROFINET IRT, 30 bits multitour, Bride synchro ou bride de serrage, Une boucle à travers l'Ethernet en raison d'une approche intégrée commutateur à 2 ports (IRT-capable), Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: PROFINET IOfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec TCP/IP, 30 bits multitour, serveur web intégré, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: TCP/IPfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, EtherNet/IP, Monotour jusqu'à 16 bits, Bride synchro ou bride de serrage, Bouclage possible d'Ethernet via le commutateur 2 ports intégré, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: EtherNet/IPfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, PROFINET IRT, Simple tour 16 bits, Bride synchro ou bride de serrage, Une boucle à travers l'Ethernet en raison d'une approche intégrée commutateur à 2 ports (IRT-capable), Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: PROFINET IOfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec TCP/IP, Simple tour 16 bits, serveur web intégré, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: TCP/IPfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 25 bits multitour, Code de sortie : Gray et binaire, Etages finaux symétriques résistant aux courts-circuits, Entrées pour sélection de la direction de comptage, BASCULE et TROIS ETATS, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Type d'interface: Sortie push-pull, parallèle , protégé(e)((s)) contre les courts-circuitsfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 13 bits monotour, Code de sortie : Gray et binaire, Etages finaux symétriques résistant aux courts-circuits, Entrées pour sélection de la direction de comptage, BASCULE et TROIS ETATS, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Type d'interface: Sortie push-pull, parallèle , protégé(e)((s)) contre les courts-circuitsfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface PROFIBUS, 30 bits multitour, Edition de la vitesse, Fonctions d'échelle étendues, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: PROFIBUSfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface PROFIBUS, Simple tour 16 bits, Edition de la vitesse, Fonctions d'échelle étendues, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: PROFIBUSfa
Jusqu'à 50.000 points, Plage de température élargie, Boîtier standard industriel ∅58 mm, Bride synchro ou bride de serrage, 10 V ... 30 V avec interface RS 422, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: RS-422, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: RS 422, incrémentalfa
Jusqu'à 50.000 points, Plage de température élargie, Boîtier standard industriel ∅58 mm, Bride synchro ou bride de serrage, 10 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: symétrique, incrémental, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: symétrique, incrémentalfa
Jusqu'à 50.000 points, Plage de température élargie, Boîtier standard industriel ∅58 mm, Bride synchro ou bride de serrage, 5 V avec interface RS 422, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: RS-422, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: RS 422, incrémentalfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Certificat ATEX, Jusqu'à 5000 points, Bride synchro ou bride de serrage, 10 V ... 30 V avec interface RS 422, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: RS-422, Application: Protection Ex, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: RS 422, incrémentalfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Certificat ATEX, Jusqu'à 5000 points, Bride synchro ou bride de serrage, 10 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: symétrique, incrémental, Application: Protection Ex, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: symétrique, incrémentalfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Certificat ATEX, Jusqu'à 5000 points, Bride synchro ou bride de serrage, 5 V avec interface RS 422, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: RS-422, Application: Protection Ex, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: RS 422, incrémentalfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 1024 ou 2048 périodes de signaux, Bride synchro ou bride de serrage, Signaux de tension interpolables à compensation de température, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: Sinus/Cosinus, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: Sinus/Cosinusfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec Powerlink, Simple tour 16 bits, Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: Ethernet Powerlinkfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface Ethernet avec Powerlink, 30 bits multitour, Deux connecteurs Ethernet avec hub intégré, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: Ethernet Powerlinkfa
Conception robuste, Jusqu'à 5000 points, 10 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits, Type de boîtier: 78 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: symétrique, incrémental, Type de sortie: symétrique, incrémentalfa
Boîtier compact robuste, Jusqu'à 1500 traits, 4,75 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits, Fonctionnalité RS 422 pour une alimentation de 5 V, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: push-pull, incrémental ou RS-422, incrémental, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: push-pull, incrémental ou RS-422, incrémentalfa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Codeur absolu de l'équipement matériel, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSI ; SSI + piste incrémentalefa
Modèle en avier inoxydable, pariculièrement bien approprié pour les applications du domaine de l'industrie alimentaire, Apte au nettoyage selon la norme EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group), Agrément pour ECOLAB détergents, IP69K résistant au jet de vapeur, Boîtier standard industriel ∅58 mm, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: push-pull, incrémental ou RS-422, incrémental, Application: conception hygiéniquefa
Boîtier ∅ 58 mm, Arbre plein, Bride synchro ou bride de serrage, Jusqu'à 5000 points, Pilote de sortie universel, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: symétrique, incrémental, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type de sortie: push-pull ou RS422 (pilote de sortie universel, niveau de sortie selon la tension d'entrée)fa
Boîtier standard industriel ∅58 mm, Jusqu'à 5000 points, Bride synchro, bride carrée ou bride de serrage, Bride spéciales avec arbres spéciaux sur demande, Série en acier inox, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: symétrique, incrémental, Type de sortie: symétrique, incrémentalfa