Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Câble unilatéral, femelle, M23, 16 broches, câble PVC |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 16 | |
Raccordement 1 | Connecteur femelle | |
Forme constructive 1 | droit | |
Filetage 1 | M23 | |
Raccordement 2 | Extrémité de câble libre | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 32 V CC | |
Tension de claquage | 1200 V | |
Courant d'emploi | max. 3 A | |
résistance de continuité | < 5 mΩ | |
Résistance d'isolement | min. 100 MΩ | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | Câble, fixe : -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) Câble, mobile : -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) |
|
Degré de pollution | 2 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
éléments de contact | Douilles de contact à ressort | |
Degré de protection | IP67 | |
Matérial | ||
contacts | CuZn | |
surface de contact | Au | |
Boîtier | CuZn, nickelé | |
Poignée | CuZn | |
Câble | PVC | |
écrou chapeau | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
isolation de fil | PVC | |
Câble | câblage fin, flexible | |
Diamètre d'enveloppe | ∅ 6,5 mm | |
rayon de courbure | 30 mm | |
Couleur | gris | |
Fils | 14 x 0,14 mm2 | |
Longueur | 15 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |