Accessoires de montage ACC-SET-ENI11HD-R16

ACC-SET-ENI11HD-R16

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ACC-SET-ENI11HD-R16

Description produit
Accessoires de montage pour arbre creux encastré de 16 mm
Caractéristiques mécaniques
MatérialAcier inox 1.4571 / AISI 316Ti
Informations générales
Volume de livraison1 bague de guidage Ø16
1 vis à tête Allen M6 x 55 (ISO 4762)
1 vis à tête Allen M6 x 45 (ISO 4762)
1 vis à tête Allen M6 x 35 (ISO 4762)
1 rondelle M6 (ISO 7090)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027270590
ECLASS 5.127270590
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121527

Details: ACC-SET-ENI11HD-R16

Produits associés : ACC-SET-ENI11HD-R16

Accessoires de
Jusqu'à 2500 traits, Extrêmement résistant aux chocs et aux vibrations, Arbre creux emboîtable, Indice de protection : IP66 / IP67 / IP69K, Facultatif : arbre isolé électriquement offrant une tension d'isolation maximale de 2,5 kV, Type de boîtier: Autre, Type d'arbre: Arbre creux emboîtable, Interface: push-pull, incrémental ou RS-422, incrémental, Application: Codeur haute performance, Principe de détection: Mesure opto-électroniquefa