Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Barres de code en métal DataMatrix pour le positionnement PXV des têtes de lecture avec éclairage rouge |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Longueur totale | 7 m | |
Position de départ | 1 m | |
Segment de barre de code | ||
Longueur nominale du segment | 500 mm | |
Largeur | 30 mm | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Température de montage | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) | |
Résistance aux intempéries | Rayon UV Humidité |
|
Résistance aux produits chimiques | Huiles Graisses Carburants solvants aliphatiques acides faibles |
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Matérial | Aluminium | |
Type de montage | adhésif | |
Masse | 83 g / m | |
Tolérance de fabrication | ± 1 mm/m |
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
Barres de code Data Matrix en métal robustes fabriquées en aluminium anodisé pour une utilisation au sol dans les applications de guidage par caméra. Selon l'application, les barres de code peuvent être collées directement au sol ou collées sur des rails porteurs profilés spéciaux. Les barres de code sont disponibles en longueurs modulaires de 100, 200 et 500 mm.
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Spécifications | ||||||
|