Barre de code en métal PXV000002M-AAMG30x500-000592

PXV000002M-AAMG30x500-000592
  • Résistance élevée en température
  • Haute résistance mécanique
  • Facilement interchangeables
  • Très résistant aux produits chimiques
  • Codes Data Matrix bicolores

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PXV000002M-AAMG30x500-000592

Description produit
Barres de code en métal DataMatrix pour le positionnement des têtes de lecture safePXV et safePGV
Caractéristiques générales
Longueur totale2 m
Position de départ592 m
Segment de barre de code
Longueur nominale du segment500 mm
Largeur30 mm
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
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
Epaisseur du matériau1 mm
MatérialAluminium
Type de montageadhésif
Masse83 g / m
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
Details: PXV000002M-AAMG30x500-000592

Fonction

Barres de code Data Matrix en métal robustes fabriquées en aluminium anodisé pour une utilisation au sol dans les applications de guidage par caméra. Selon l'application, les barres de code peuvent être collées directement au sol ou collées sur des rails porteurs profilés spéciaux. Les barres de code sont disponibles en longueurs modulaires de 100, 200 et 500 mm.

Produits associés : PXV000002M-AAMG30x500-000592

Accessoires
Rail fraisé pour montage dans une rainure de plancher, version robustefa
Rail fraisé pour montage dans une rainure de plancher, version robustefa
Rail fraisé pour montage dans une rainure de plancher, version robustefa
Rail fraisé pour réaliser de voies continues, version robustefa
Rail fraisé pour réaliser de voies continues, version robustefa
Rail fraisé pour réaliser de voies continues, version robustefa
Rail fraisé pour terminer des voies continues, version robustefa
Rail fraisé pour démarrer des voies continues, version robustefa
Rail d'obturation pour montage au sol, version robustefa
Rail d'obturation pour montage au sol, version robustefa
Rail d'obturation pour montage au sol, version robustefa
Rail d'obturation pour réaliser des voies continues, version robustefa
Rail d'obturation pour réaliser des voies continues, version robustefa
Rail d'obturation pour réaliser des voies continues, version robustefa
Rail d'obturation pour terminer des voies continues, version robustefa
Rail d'obturation pour démarrer des voies continues, version robustefa
Résistance élevée en température, Haute résistance mécanique, Facilement interchangeables, Très résistant aux produits chimiquesfa
Spécifications
Barres de code en métal DataMatrix pour le positionnement des têtes de lecture safePXV et safePGV, Résistance élevée en température, Haute résistance mécanique, Facilement interchangeables, Très résistant aux produits chimiques, Codes Data Matrix bicoloresfa
Systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV

Pour la toute première fois, les nouveaux systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV permettent un niveau de sécurité « SIL 3/PL e » avec un seul détecteur…

Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.