Ruban de réparation PCV-CR20

PCV-CR20
  • Haute tenue aux produits chimiques
  • Poids faible
  • Montage autocollant
  • Résistance élevée en température
  • Haute résistance mécanique

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PCV-CR20

Description produit
Ruban de réparation à codage pour système PCV
Caractéristiques générales
descriptionRuban de réparation pour une bobine de code défectueuse
Longueur1000 mm
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
Température de montage10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Résistance aux intempériesRayon UV
Humidité
Brouillard salin (150 h / 5 %)
Résistance aux produits chimiquesHuiles
Graisses
Carburants
solvants aliphatiques
acides faibles
Caractéristiques mécaniques
Epaisseur du matériau150 µm
MatérialLaminé polyester
SurfacePolyester , mat
Masse6,3 g / m
Résistance à la rupture≥ 150 N
ColleColle sur base acrylate ; Durcissement 72 h
Force adhésiveValeurs moyennes (FTM2)
Aluminium : 24 N / 25 mm
acier inox : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310291
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PCV-CR20

Informative Literature: PCV-CR20

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Product Information -Data Matrix Positioning System PCV - 2-D Code band and the latest camera technology ensure reliable position detectionENGPDF348 KB

Produits associés : PCV-CR20

Eléments du système adaptés

Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, RS Interface 485, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes.fa

Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Interface PROFINET, Commutateur intégréfa

Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Interface SSI, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et yfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Distance transversale maximale de 100 km , Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Interface PROFINET, Commutateur intégréfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Interface SSI, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Infrarougefa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Interface SSI, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Infrarougefa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Interface SSI, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et yfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Interface SSI, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et yfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Interface SSI, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et yfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Interface SSI, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et yfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, RS Interface 485, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 524 mfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, RS Interface 485, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 524 mfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, RS Interface 485, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Infrarougefa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, RS Interface 485, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Infrarougefa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, RS Interface 485, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes.fa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, RS Interface 485, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes.fa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Commutateur intégré, EtherNet/IPfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Interface PROFINET, Commutateur intégréfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Interface CANopenfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Interface PROFIBUSfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Commutateur intégré, EtherNet/IPfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Interface PROFINET, Commutateur intégréfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Interface CANopenfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Interface PROFIBUSfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Interface PROFINET, Commutateur intégréfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Interface CANopenfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Interface PROFIBUSfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Commutateur intégré, EtherNet/IPfa
Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Interface PROFINET, Commutateur intégréfa
Systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV

Pour la toute première fois, les nouveaux systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV permettent un niveau de sécurité « SIL 3/PL e » avec un seul détecteur…

Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.