Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Câble de liaison, M12 à Sub-D, câble PUR, 8 broches, blindé |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 8 + blindage | |
Raccordement 1 | Connecteur femelle | |
Forme constructive 1 | coudé | |
Filetage 1 | M12 | |
Raccordement 2 | Connecteur mâle | |
Forme constructive 2 | coudé | |
Filetage 2 | Sub-D | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 30 V C.A./C.C. | |
Courant d'emploi | max. 1,5 A | |
résistance de continuité | < 5 mΩ | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
éléments de contact | Douilles de contact à ressort, broches | |
diamètre de broche | 1 mm | |
Degré de protection | IP20 (Connecteur Sub-D) IP67 (douille M12) |
|
Matérial | ||
contacts | CuZn Ni/Au |
|
surface de contact | Au | |
Poignée | Zinc moulé sous pression, nickelé matière plastique métallisé |
|
Câble | PUR | |
écrou chapeau | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
isolation de fil | PP | |
Câble | câblage fin, flexible | |
Diamètre d'enveloppe | ∅ 6 mm | |
rayon de courbure | Câble, mobile : 60 mm, Câble, fixe : 30 mm |
|
Couleur | gris | |
Fils | 8 x 0,25 mm2 | |
Conception du conducteur | 19 x 0,127 mm ∅ | |
Blindage | Tressage Couverture à 85 % | |
Longueur | 2 m | |
inflammabilité | ||
support de contacts | 94 HB | |
Boîtier | 94 V-2 / 94 V-0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |