Câble de connexion, blindé V19-W-3M-PUR-ABG-SUBD9-W-Y

V19-W-3M-PUR-ABG-SUBD9-W-Y
  • Blindage à ressort de type iris
  • Boîtier métallique
  • Non halogéné
  • Blindage raccordé à l'écrou d'accouplement
  • Résistance de terminaison de fin de ligne

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V19-W-3M-PUR-ABG-SUBD9-W-Y

Description produit
Câble de liaison, M12 à Sub-D, câble PUR, 8 broches, blindé
Caractéristiques générales
nombre de pôles8 + blindage
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1coudé
Filetage 1M12
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2coudé
Filetage 2Sub-D
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 30 V C.A./C.C.
Tension de claquage> 1500 V eff C.A.
Courant d'emploimax. 1,5 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
éléments de contactDouilles de contact à ressort, broches
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP20 (Connecteur Sub-D)
IP67 (douille M12)
Matérial
contactsCuZn
Ni/Au
surface de contactAu
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé
matière plastique métallisé
CâblePUR
écrou chapeauZinc moulé sous pression, nickelé
isolation de filPP
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 6 mm
rayon de courbureCâble, mobile : 60 mm,
Câble, fixe : 30 mm
Couleurgris
Fils8 x 0,25 mm2
Conception du conducteur19 x 0,127 mm ∅
BlindageTressage Couverture à 85 %
Longueur3 m
Masse205 g
inflammabilité
support de contacts94 HB
Boîtier94 V-2 / 94 V-0

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V19-W-3M-PUR-ABG-SUBD9-W-Y

Systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV

Pour la toute première fois, les nouveaux systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV permettent un niveau de sécurité « SIL 3/PL e » avec un seul détecteur…

Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.