Boîtier de contrôle de la température VPH-F200-T

VPH-F200-T
  • protection contre la surchauffe
  • Régulation thermostatique

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VPH-F200-T

Description produit
Boîtier de contrôle de la température pour étendre la plage de températures du détecteur utilisé
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V CC +/- 10 %
Courant d'emploimax. 10 A
Puissance absorbée200 W
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Matérial
BoîtierPA 6
Pied de montageAcier inoxydable 1.4541
Masseenv. 8000 g
Dimensions
Hauteur305 mm
Largeur239 mm
Profondeur349 mm
Informations générales
RemarqueÉvitez la formation de condensation sur le panneau avant en vous assurant que le coffret VPH n'est pas soumis à d'importantes fluctuations de température.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: VPH-F200-T

Product Documentation: VPH-F200-T

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
ManualENGPDF1977 KB

Agréments: VPH-F200-T

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-5814ALLPDF26 KB

Produits associés : VPH-F200-T

Eléments du système adaptés

Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, RS Interface 485, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 kmfa

Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Interface SSI, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 kmfa
Systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV

Pour la toute première fois, les nouveaux systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV permettent un niveau de sécurité « SIL 3/PL e » avec un seul détecteur…

Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.