Bande codée PGV000005M-CA25-000035

PGV000005M-CA25-000035
  • Haute tenue aux produits chimiques
  • Poids faible
  • Montage autocollant
  • Résistance élevée en température
  • Haute résistance mécanique

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PGV000005M-CA25-000035

Description produit
Bande codée matrice de données
Caractéristiques générales
Position de départ35 m
Longueur5 m
Largeur25 mm (version à une rangée)
Diamètre extérieur180 mm max.
(avec une longueur max. de bande de codage de 100 m)
Diamètre intérieur76 mm ( Mandrin )
Conditions environnantes
Température de service-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Température de montage10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Résistance aux intempériesRayon UV
Humidité
Brouillard salin (150 h / 5 %)
Résistance aux produits chimiquesHuiles
Graisses
Carburants
solvants aliphatiques
acides faibles
Caractéristiques mécaniques
Epaisseur du matériau150 µm
MatérialLaminé polyester
SurfacePolyester , mat
Masse6,3 g / m
Résistance à la rupture≥ 150 N
Tolérance de fabrication± 1 mm/m
ColleColle sur base acrylate ; Durcissement 72 h
Force adhésiveValeurs moyennes (FTM2)
Aluminium : 24 N / 25 mm
acier inox : 25 N / 25 mm
ABS : 22 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
HD-PE : 12 N / 25 mm
LD-PE : 12 N / 25 mm
RemarqueLongueur max. de bande de codage : 100 m par rouleau

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310291
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PGV000005M-CA25-000035

Produits associés : PGV000005M-CA25-000035

Accessoires
Film protecteur pour bande de code pour PGV, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faible, Montage autocollant, Résistance élevée en température, Haute résistance mécaniquefa
Film protecteur pour bande de code pour PGV, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faible, Montage autocollant, Résistance élevée en température, Haute résistance mécaniquefa
Spécifications
Bande codée matrice de données, Haute tenue aux produits chimiques, Poids faible, Montage autocollant, Résistance élevée en température, Haute résistance mécaniquefa
Systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV

Pour la toute première fois, les nouveaux systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV permettent un niveau de sécurité « SIL 3/PL e » avec un seul détecteur…

Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.