Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Bande de codage de commande pour système PGV |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Numéro de début de repère | 139 | |
nombre | 4 | |
Longueur | 1 m selon le numéro de code de commande | |
Largeur | 25 mm (version à une rangée) | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Température de montage | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) | |
Résistance aux intempéries | Rayon UV Humidité Brouillard salin (150 h / 5 %) |
|
Résistance aux produits chimiques | Huiles Graisses Carburants solvants aliphatiques acides faibles |
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Epaisseur du matériau | 150 µm | |
Matérial | Laminé polyester | |
Surface | Polyester , mat | |
Masse | 6,3 g / m | |
Résistance à la rupture | ≥ 150 N | |
Tolérance de fabrication | ± 1 mm/m | |
Colle | Colle sur base acrylate ; Durcissement 72 h | |
Force adhésive | Valeurs moyennes (FTM2) Aluminium : 24 N / 25 mm acier inox : 25 N / 25 mm ABS : 22 N / 25 mm PP : 18 N / 25 mm HD-PE : 12 N / 25 mm LD-PE : 12 N / 25 mm |
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
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
Spécifications | ||||||
|