Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

SMART-Transmitterspeisegerät/SMART-Ausgangstreiber KCD2-SCS-2

KCD2-SCS-2
  • 2-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Analogeingang (AI), Analogausgang (AO)
  • Arbeitet als Transmitterspeisegerät oder Ausgangstreiber
  • Gehäusebreite 12,5 mm
  • Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KCD2-SCS-2

Allgemeine Daten
SignaltypAnalogeingang/Analogausgang
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Systematische Eignung (SC)SC 3
Versorgung
AnschlussPower Rail oder Klemmen 9+, 10-
Bemessungsspannung19 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
Bemessungsstrommax. 88 mA bei 24 V
Verlustleistungmax. 1,4 W
Leistungsaufnahmemax. 2,1 W
Analogeingang
Anzahl der Kanäle2
Geeignete Feldgeräte2-Draht-SMART-Transmitter
Signal0/4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 30 mA
FeldstromkreisKlemmen 1+, 2-, 3+, 4-
Verfügbare Spannungmin. 15 V bei 20 mA
min. 18 V bei 4 mA
SteuerstromkreisKlemmen 5-, 6+; 7-, 8+
EingangsspannungSpannung über den Klemmen 10 ... 30 V. Wenn der Strom von einer Quelle > 24 V geliefert wird,
ist ein Reihenwiderstand ≥ (V - 24)/0,02 Ω erforderlich, wobei V die Quellspannung ist.
Der maximale Wert des Widerstandes ist (V - 10)/0,02 Ω. (Ausgang als Senke)
Lastmax. 350 Ω (Ausgang als Quelle)
Welligkeit20 mV eff
Analogausgang
Anzahl der Kanäle2
Geeignete FeldgeräteSMART-I/P-Wandler (Positioner), Vor-Ort-Anzeigen
Signal0/4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 30 mA
FeldstromkreisKlemmen 1+, 2-, 3+, 4-
Lastmax. 650 Ω
Spannungmin. 13 V bei 20 mA
Welligkeit20 mV eff , an allen Signalklemmen
SteuerstromkreisKlemmen 5-, 6+; 7-, 8+
Spannungsfallmax. 6 V
Leitungsfehlerüberwachung> 100 kΩ bei max. 30 V, mit offener Feldverdrahtung
Übertragungseigenschaften
Abweichungmax. 20 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Last- und Versorgungsspannungsschwankungen
Einfluss der Umgebungstemperatur< 2 µA/K (-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F))
FrequenzbereichFeldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Einschwingzeitmax. 200 ms
Anstiegs-/Abfallzeitmax. 100 ms (10 ... 90 %)
Galvanische Trennung
Feldstromkreis/SteuerstromkreisBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Steuerstromkreis/SteuerstromkreisFunktionstrennung, Bemessungsspannung: 50 V
Feldstromkreis/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Steuerung/VersorgungBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Anzeigen/Einstellungen
AnzeigeelementeLED
WerkseinstellungAnalogeingang mit Ausgang als Quelle
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
SchutzartIEC 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 115 g
Abmessungen12,5 x 124 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2
Höhe124 mm
Breite12,5 mm
Tiefe114 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210120
ECLASS 12.027210120
ECLASS 11.027210120
ECLASS 10.0.127210120
ECLASS 9.027210120
ECLASS 8.027210120
ECLASS 5.127210120
ETIM 9.0EC002653
ETIM 8.0EC002653
ETIM 7.0EC002653
ETIM 6.0EC002653
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KCD2-SCS-2

Funktion

Dieser Signaltrenner ermöglicht die galvanische Trennung von Feldstromkreisen und Steuerstromkreisen.

Jeder Kanal des Geräts arbeitet als Transmitterspeisegerät oder als Ausgangstreiber.

Das Gerät überträgt die Daten unter Verwendung eines Stromsignals.

Das Gerät unterstützt eine bidirektionale Kommunikation für SMART-Geräte, die eine Strommodulation zum Senden von Daten und eine Spannungsmodulation zum Empfangen von Daten verwenden.

Im Betrieb als Ausgangstreiber, verursacht ein offener Feldstromkreis auf der Steuerungsseite eine hohe Impedanz und erlaubt eine Leitungsbruchüberwachung durch das Steuerungssystem.

Informationsmaterial: KCD2-SCS-2

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Rechenanlagen in KläranlagenGERPDF578 KB
Applikationsbericht - Stromerzeugung in KohlekraftwerkenGERPDF416 KB

Produktdokumentation: KCD2-SCS-2

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF157 KB
Handbuch funktionale SicherheitGERPDF1998 KB
Handbücher
SystemhandbuchGERPDF3706 KB

Konstruktion / Simulation: KCD2-SCS-2

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3085 KB
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ2044 KB

Zulassungen: KCD2-SCS-2

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
DNV MarineTAA00001WXALLPDF106 KB
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety Certificate968_FSP_2456_00_en_elALLPDF620 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-6903ALLPDF123 KB
EU-Konformitäterklärung (P+F)TDOC-6903AGERGERPDF220 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitätserklärung (P+F)DOC-6974ALLPDF181 KB

Zugehörige Produkte: KCD2-SCS-2

Passende Systemkomponenten

Schnittstelle für Power Rail, Speisestrom ≤ 4 A, Austauschbare Sicherung, Relaiskontaktausgang, umkehrbar, LED-Statusanzeigepa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 2 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa

35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 0,8 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
35 mm-Hutschiene mit 3-Leiter-Einlegeteil, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,6 m, beliebig kürzbar, Vermeidet Reihenschaltungenpa
Kabelkanal im Montageprofil integriert, Sichere räumliche Trennung von Feld- und Steuerungssignalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Montagehilfenpa
Kabelkanal mit integriertem Power Rail UPR-03, Sichere räumliche Trennung von Feld- und Steuerungssignalen, Keine zusätzlichen Kabelführungen notwendig, Ermöglicht die Versorgung der aufgesteckten K-System-Module, Standardlänge 1,8 m, beliebig kürzbar, Mit Endkappen UPR-E, Abdeckung und Montagehilfenpa
Zubehör
2-polig, Vollisoliert, Für Steckverbinder im 5,0 mm- bzw. 5,08 mm-Rasterpa
2-polige Schraubklemme, Für KC-Module des K-Systems, Verpackungseinheit: 5 Stück, grünpa
Kodierung der K-System-Klemmenblöcke, Kodierung der LB/FB-System-Frontbuchsen, Verpackungseinheit: 20 x 6 Kodierstiftepa
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.