Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

SMART-Transmitterspeisegerät KFD2-STC4-2

KFD2-STC4-2
  • 2-kanalig
  • Galvanisch getrennter Ausgang
  • 24 V DC Versorgungsspannung
  • SMART-fähig bis 7,5 kHz (-3 dB)
  • EMV gemäß NAMUR NE 21
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFD2-STC4-2

Produktbeschreibung
Eingang 4 mA ... 20 mA
Ausgang 4 mA ... 20 mA
Versorgung
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
Bemessungsspannung20 ... 35 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
Leistungsaufnahme1,9 W
Eingang
AnschlussKlemmen 1+, 3- oder 4+, 6-
Eingangssignal0/4 ... 20 mA
Eingangswiderstand≤ 500 Ω Klemmen 1+, 3- (250 Ω Bürde)
Verfügbare Spannung≥ 15,7 V bei 20 mA Klemmen 1+, 3
Ausgang
AnschlussKlemmen 7-, 8+,9; 10-, 11+,12
Last0 ... 550 Ω
Ausgangssignal0/4 ... 20 mA (Überlast > 25 mA)
Welligkeitmax. 50 µA eff
Übertragungseigenschaften
Abweichungbei 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA
≤ 20 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen
Einfluss der Umgebungstemperatur≤ 20 ppm/K
FrequenzbereichBandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Galvanische Trennung
Eingang/AusgangBasisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff
Eingang/VersorgungBasisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff
Ausgang/VersorgungBasisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
Konformität
Galvanische TrennungEN 50178
SchutzartIEC 60529
EingangEN 60947-5-6
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masseca. 200 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm
Höhe118 mm
Breite20 mm
Länge115 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210119
ECLASS 12.027210119
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-STC4-2

Produktdokumentation: KFD2-STC4-2

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
SystemhandbuchGERPDF3706 KB
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.