Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
KFD2-CR4-1.2O
Produktbeschreibung |
Eingang 0/4 mA ... 20 mA Ausgang 0/4 mA ... 20 mA |
Allgemeine Daten |
Signaltyp | Analogeingang |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 14+, 15- |
Bemessungsspannung | 20 ... 32 V DC |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz |
Leistungsaufnahme | ca. 2,5 W |
Eingang |
Anschluss | Klemmen 1, 2, 3 |
Eingangssignal | 0/4 ... 20 mA |
Eingangswiderstand | ≤ 85 Ω Klemmen 2-, 3 |
Verfügbare Spannung | ≥ 16 V bei 20 mA Klemmen 1+, 3 |
Welligkeit | 50 mV ss bei 20 mA |
Ausgang |
Anschluss | Klemmen 7-, 8+,9; 10-, 11+,12 |
Last | 0 ... 550 Ω |
Ausgangssignal | 0/4 ... 20 mA |
Welligkeit | max. 50 µA eff |
Übertragungseigenschaften |
Abweichung | bei 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 10 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | 0,25 µA/K |
Anstiegszeit | 20 µs |
Einschwingzeit | 200 µs |
Abfallzeit | 20 µs |
Galvanische Trennung |
Eingang/Ausgang | Basisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff |
Eingang/Versorgung | Basisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff |
Ausgang/Versorgung | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC |
Ausgang/Ausgang | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 |
Konformität |
Isolationskoordination | EN 50178 |
Galvanische Trennung | EN 50178 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 |
Schutzart | IEC 60529 |
Eingang | EN 60947-5-6 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Masse | ca. 150 g |
Abmessungen | 20 x 119 x 115 mm , Gehäusetyp B2 |
| Höhe | 119 mm |
| Breite | 20 mm |
| Länge | 115 mm |
Allgemeine Informationen |
Hinweis | Beide Ausgangsbürden müssen angeschlossen sein, um das Gerät entsprechend seiner technischen Spezifikation korrekt zu betreiben zu können. |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27210119 |
ECLASS 12.0 | 27210119 |
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Details:
KFD2-CR4-1.2O
Produktdokumentation:
KFD2-CR4-1.2O
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
Manual | ENG | PDF | 557 KB
|
Handbücher |
Systemhandbuch | GER | PDF | 3706 KB
|
Konstruktion / Simulation:
KFD2-CR4-1.2O
Zulassungen:
KFD2-CR4-1.2O