Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt KFD2-GUT-1.D
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Temperaturmessumformer mit Grenzwerten KFD2-GUT-1.D

KFD2-GUT-1.D
  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung
  • Eingang für redundantes Thermoelement
  • Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA
  • 2 Relaiskontaktausgänge
  • Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld
  • Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFD2-GUT-1.D

Allgemeine Daten
SignaltypAnalogeingang
Versorgung
AnschlussKlemmen 23+, 24- oder Einspeisebaustein/Power Rail
Bemessungsspannung20 ... 30 V DC
Bemessungsstromca. 100 mA
Verlustleistung/Leistungsaufnahme≤ 2 W / 2,2 W
Eingang
AnschlussKlemmen 1, 2, 3, 4, 6
RTDPt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000
Messarten2-, 3-, 4-Leiter-Technik
Leitungswiderstandmax. 50 Ω
MesskreisüberwachungSensorbruch, Sensorkurzschluss
ThermoelementeTyp B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995)
Klemmstellenkompensationextern und intern
MesskreisüberwachungSensorbruch
Potentiometer0,8 ... 20 kΩ
Messarten2-, 3-, 5-Leiter-Technik
Spannung0 ... 10 V , 2 ... 10 V , 0 ... 1 V , -100 ... 100 mV
Eingangswiderstand≥ 250 kΩ (0 ... 10 V)
min. 1 MΩ (0 ... 1 V, -100 ... 100 mV)
Messstromca. 400 µA bei Widerstandsmessfühler
Ausgang
AnschlussAusgang I: Klemmen 10, 11, 12
Ausgang II: Klemmen 16, 17, 18
Ausgang III: Klemmen 8+, 7-
Ausgang I, IIRelais
Kontaktbelastung250 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 DC / 2 A
Mechanische Lebensdauer5 x 107 Schaltspiele
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 20 ms / ca. 20 ms
Ausgang IIIAnalog-Stromausgang
Strombereich0 ... 20 mA bzw. 4 ... 20 mA
Leerlaufspannungmax. 24 V DC
Lastmax. 650 Ω
Fehlersignalabsteuernd I ≤ 3,6 mA, aufsteuernd I ≥ 21 mA (gem. NAMUR NE43)
Übertragungseigenschaften
Abweichung
Temperatureinfluss Eingang: 0,005 %/K (50 ppm) der Spanne ; Stromausgang: 0,005 %/K (50 ppm) der Spanne
RTDmax. 0,2 % der Spanne
Thermoelementemax. 10µV
CJC-Abweichung: ±0,8 K
Spannung0,1 % der Spanne
Potentiometer0,1 % der Spanne bei < 5 kΩ
0,5 % der Spanne bei > 5 kΩ
Stromausgangmax. 20 µA
Abtastrateca. 700 ms
Galvanische Trennung
Eingang/übrige Kreisesichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V
Ausgang I, II gegeneinanderverstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang I, II/übrige Kreiseverstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang III/Versorgung und Sammelfehlerverstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Schnittstelle/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Konformität
IsolationskoordinationEN 50178
Galvanische TrennungEN 50178
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masse300 g
Abmessungen40 x 119 x 115 mm , Gehäusetyp C2
Höhe119 mm
Breite40 mm
Länge115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210129
ECLASS 12.027210129
ECLASS 11.027210129
ECLASS 10.0.127210129
ECLASS 9.027210129
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210107
ETIM 9.0EC002919
ETIM 8.0EC002919
ETIM 7.0EC002919
ETIM 6.0EC002919
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-GUT-1.D

Produktdokumentation: KFD2-GUT-1.D

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Operator card KF**-GUT-**1.D / Bedienkarte KF**-GUT-**1.DALLPDF348 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF43 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF1377 KB
SystemhandbuchGERPDF3706 KB

Konstruktion / Simulation: KFD2-GUT-1.D

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP657 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP870 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ2450 KB

Zulassungen: KFD2-GUT-1.D

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
exida Functional Safety AssessmentP+F 05/03-24 R023ALLPDF437 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1887AALLPDF55 KB

Software: KFD2-GUT-1.D

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB

Zugehörige Produkte: KFD2-GUT-1.D

Zubehör
Universelle DTM-Betriebsplattform, Für alle Pepperl+Fuchs DTMs, Bewährte FDT/DTM-Technologie, Kostenlos, Internet-Download möglichpa
Geräte-DTM, Für K-, E- und H-System, Frame-Applikation, wie z. B. PACTware, muss separat installiert werdenpa
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.