Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
1-kanalig |
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | Klemmen 14+, 15- | |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC | |
Leistungsaufnahme | max. 1,5 W | |
Eingang | ||
Anschluss | Eingang I: Klemmen 1+, 2+, 3- ; Eingang II: Klemmen 4+, 5+, 6- |
|
Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Schaltpunkt/Schalthysterese | x ≤ 1,2 mA oder x ≥ 2,1 mA / ca. 0,9 mA | |
Steuereingang | Sensorversorgung ca. 8,2 V, Impedanz 1,2 kΩ | |
Leitungsfehlerüberwachung | nicht vorhanden | |
Pulsdauer | > 200 µs bei Stillstandsüberwachung, > 250 µs bei Drehrichtungserkennung |
|
Ausgang | ||
Anschluss | Ausgang I: Klemmen 7, 8, 9 ; Ausgang II: Klemmen 10, 11, 12 |
|
Relais | 2 Wechsler | |
Kontaktbelastung | 253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last; | |
Anzugs-/Abfallverzug | ca. 20 ms / ca. 20 ms | |
Mechanische Lebensdauer | 5 x 106 Schaltspiele | |
Grenzwert | für Stillstandsüberwachung: 0,1 Hz; 0,5 Hz; 2 Hz; 10 Hz über DIP-Schalter (S1 und S2) einstellbar |
|
Übertragungseigenschaften | ||
Genauigkeit | ± 5 % | |
Anlaufüberbrückung | 5 Sekunden oder 20 Sekunden, verdrahtungsprogrammierbar | |
Frequenzbereich | ≤ 2 kHz | |
Drehrichtungserkennung | 90° Phasenunterschied zwischen Impulseingangssignal 1 und 2, Überlappung ≥ 125 µs | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | steckbare Klemmen | |
Masse | ca. 150 g | |
Abmessungen | 20 mm x 118 mm x 115 mm | |
Befestigung | Aufschnappen auf 35 mm-Normschiene |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210121 |
ECLASS 12.0 | 27210121 |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Systemhandbuch | GER | 3706 KB |