Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
24 V DC |
Versorgung | ||
---|---|---|
Anschluss | Klemmen 23+, 24- oder Einspeisebaustein/Power Rail | |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC | |
Bemessungsstrom | ca. 100 mA | |
Verlustleistung/Leistungsaufnahme | ≤ 2 W / 2,2 W | |
Eingang | ||
Anschluss | Eingang I: Zweidraht-Sensor: Klemmen 1+, 3- Dreidraht-Sensor: Klemmen 1+, 2- und 3 Eingang II: Klemmen 13+, 14- Anlaufüberbrückung; |
|
Eingang I | Sensor | |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | 22 V / 40 mA | |
Eingangswiderstand | 4,7 kΩ | |
Schaltpunkt/Schalthysterese | logisch 1: > 2,5 mA ; logisch 0: < 1,9 mA | |
Pulsdauer | > 50 µs | |
Eingangsfrequenz | 0,001 ... 12000 Hz | |
Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I ≤ 0,15 mA; Kurzschluss I > 4 mA | |
Eingang II | Anlaufüberbrückung: 1 ... 1000 s, einstellbar in Schritten von 1 s | |
Aktiv/Passiv | I > 4 mA (für mind. 100 ms) / I < 1,5 mA | |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | 18 V / 5 mA | |
Ausgang | ||
Anschluss | Ausgang I: Klemmen 10, 11, 12 ; Ausgang II: Klemmen 16, 17, 18 Ausgang III: Klemmen 19+, 20- ; Ausgang IV: Klemmen 8+, 7- |
|
Ausgang I, II | Signal, Relais | |
Kontaktbelastung | 250 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V DC / 2 A | |
Mechanische Lebensdauer | 5 x 107 Schaltspiele | |
Anzugs-/Abfallverzögerung | ca. 20 ms / ca. 20 ms | |
Ausgang III | Elektronikausgang, passiv | |
Kontaktbelastung | 40 V DC | |
Signalpegel | 1-Signal: (L+) -2,5 V (50 mA, kurzschluss-/überlastfest) 0-Signal: gesperrter Ausgang (Reststrom ≤ 10 µA) |
|
Ausgang IV | analog | |
Strombereich | 0 ... 20 mA bzw. 4 ... 20 mA | |
Leerlaufspannung | max. 24 V DC | |
Last | max. 650 Ω | |
Fehlersignal | absteuernd I ≤ 3,6 mA , aufsteuernd ≥ 21,5 mA (gemäß NAMUR NE43) | |
Sammelfehlermeldung | Power Rail | |
Übertragungseigenschaften | ||
Eingang I | ||
Messbereich | 0,001 ... 12000 Hz | |
Auflösung | 0,1 % des Messwertes , ≥ 0,001 Hz | |
Genauigkeit | 0,1 % des Messwertes , > 0,001 Hz | |
Messdauer | < 100 ms | |
Einfluss der Umgebungstemperatur | 0,003 %/K (30 ppm) | |
Ausgang I, II | ||
Ansprechverzug | ≤ 200 ms | |
Ausgang IV | ||
Auflösung | < 10 µA | |
Genauigkeit | < 20 µA | |
Einfluss der Umgebungstemperatur | 0,005 %/K (50 ppm) | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/übrige Kreise | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Ausgang I, II/übrige Kreise | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang I, II, III gegeneinander | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang III, IV/Versorgung und Sammelfehler | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang III/IV/Anlaufüberbrückung | Funktionsisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff | |
Anlaufüberbrückung/Versorgung und Sammelfehler | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Schnittstelle/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Schnittstelle/Ausgang III | Funktionsisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 89/336/EWG | EN 61326, EN 50081-2 | |
Konformität | ||
Isolationskoordination | EN 50178 | |
Galvanische Trennung | EN 50178 | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | IEC 61140 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | 300 g | |
Abmessungen | 40 x 100 x 115 mm | |
Höhe | 100 mm | |
Breite | 40 mm | |
Länge | 115 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210128 |
ECLASS 12.0 | 27210128 |
ECLASS 11.0 | 27210128 |
ECLASS 10.0.1 | 27210128 |
ECLASS 9.0 | 27210128 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC002918 |
ETIM 8.0 | EC002918 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch | GER | 1681 KB | |
Systemhandbuch | GER | 3706 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | P+F 04/03-15 R016 | ALL | 337 KB |