Allgemeine Daten |
Signaltyp | Binäreingang |
Versorgung |
Anschluss | Klemmen 23, 24 |
Bemessungsspannung | 115 V AC ± 10 % |
Bemessungsstrom | 30 mA |
Verlustleistung/Leistungsaufnahme | ≤ 2 VA / 2 VA |
Eingang |
Anschluss | Eingang I: Zweidraht-Sensor: Klemmen 1+, 3- Dreidraht-Sensor: Klemmen 1+, 2- und 3 Eingang II: Klemmen 13+, 14- Anlaufüberbrückung; |
Eingang I | 2- oder 3-Draht-Sensor, Sensor nach EN 60947-5-6 (NAMUR) oder mechanischer Kontakt |
| Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | 22 V / 40 mA |
| Eingangswiderstand | 4,7 kΩ |
| Schaltpunkt/Schalthysterese | logisch 1: > 2,5 mA ; logisch 0: < 1,9 mA |
| Pulsdauer | > 50 µs |
| Eingangsfrequenz | 0,001 ... 12000 Hz |
| Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I ≤ 0,15 mA; Kurzschluss I > 4 mA |
Eingang II | Anlaufüberbrückung: 1 ... 1000 s, einstellbar in Schritten von 1 s |
| Aktiv/Passiv | I > 4 mA (für min. 100 ms)/I < 1 mA |
| Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | 18 V / 5 mA |
Ausgang |
Anschluss | Ausgang I: Klemmen 10, 11, 12 Ausgang II: Klemmen 16, 17, 18 |
Ausgang I, II | Signal, Relais |
| Kontaktbelastung | 250 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V DC / 2 A |
| Mechanische Lebensdauer | 5 x 107 Schaltspiele |
| Anzugs-/Abfallverzögerung | ca. 20 ms / ca. 20 ms |
Übertragungseigenschaften |
Eingang I | |
| Messbereich | 0,001 ... 12000 Hz |
| Auflösung | 0,1 % des Messwertes , ≥ 0,001 Hz |
| Genauigkeit | 0,1 % des Messwertes , > 0,001 Hz |
| Messdauer | < 100 ms |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | 0,003 %/K (30 ppm) |
Ausgang I, II | |
| Ansprechverzug | ≤ 200 ms |
Galvanische Trennung |
Eingang/übrige Kreise | sichere galvanische Trennung nach EN 50020, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Ausgang I, II gegeneinander | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang I, II/übrige Kreise | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Anlaufüberbrückung/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 |
Niederspannung | |
| Richtlinie 2006/95/EG | EN 50178:1997 |
Konformität |
Isolationskoordination | IEC 62103 |
Galvanische Trennung | IEC 62103 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 |
Schutzart | IEC 60529 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | IEC 61140 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Masse | 300 g |
Abmessungen | 40 x 119 x 115 mm , Gehäusetyp C2 |
| Höhe | 119 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 115 mm |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |