Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt KFD2-DWB-1.D
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Drehzahlwächter KFD2-DWB-1.D

KFD2-DWB-1.D
  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
  • Eingangsfrequenz 1 mHz ... 12 kHz
  • 2 Relaiskontaktausgänge
  • Anlaufüberbrückung
  • Konfigurierbar über Bedienfeld
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFD2-DWB-1.D

Produktbeschreibung
24 V DC
Allgemeine Daten
SignaltypBinäreingang
Versorgung
AnschlussKlemmen 23+, 24- oder Einspeisebaustein/Power Rail
Bemessungsspannung20 ... 30 V DC
Bemessungsstromca. 100 mA
Verlustleistung/Leistungsaufnahme≤ 1,8 W / 1,8 W
Eingang
AnschlussEingang I: Zweidraht-Sensor: Klemmen 1+, 3- Dreidraht-Sensor: Klemmen 1+, 2- und 3
Eingang II: Klemmen 13+, 14- Anlaufüberbrückung;
Eingang I2- oder 3-Draht-Sensor, Sensor nach EN 60947-5-6 (NAMUR) oder mechanischer Kontakt
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom22 V / 40 mA
Eingangswiderstand4,7 kΩ
Schaltpunkt/Schalthystereselogisch 1: > 2,5 mA ; logisch 0: < 1,9 mA
Pulsdauer> 50 µs
Eingangsfrequenz0,001 ... 12000 Hz
LeitungsfehlerüberwachungBruch I ≤ 0,15 mA; Kurzschluss I > 4 mA
Eingang IIAnlaufüberbrückung: 1 ... 1000 s, einstellbar in Schritten von 1 s
Aktiv/PassivI > 4 mA (für mind. 100 ms) / I < 1,5 mA
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom18 V / 5 mA
Ausgang
AnschlussAusgang I: Klemmen 10, 11, 12
Ausgang II: Klemmen 16, 17, 18
Ausgang I, IISignal, Relais
Kontaktbelastung250 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V DC / 2 A
Mechanische Lebensdauer5 x 107 Schaltspiele
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 20 ms / ca. 20 ms
SammelfehlermeldungPower Rail
Übertragungseigenschaften
Eingang I
Messbereich0,001 ... 12000 Hz
Auflösung0,1 % des Messwertes , ≥ 0,001 Hz
Genauigkeit0,1 % des Messwertes , > 0,001 Hz
Messdauer< 100 ms
Einfluss der Umgebungstemperatur0,003 %/K (30 ppm)
Ausgang I, II
Ansprechverzug≤ 200 ms
Galvanische Trennung
Eingang/übrige Kreisesichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Ausgang I, II gegeneinanderverstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang I, II/übrige Kreiseverstärkte Isolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Anlaufüberbrückung/Versorgung und SammelfehlerFunktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Niederspannung
Richtlinie 2006/95/EGEN 50178:1997
Konformität
IsolationskoordinationIEC 62103
Galvanische TrennungIEC 62103
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
Schutz gegen elektrischen SchlagIEC 61140
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masse300 g
Abmessungen40 x 119 x 115 mm , Gehäusetyp C2
Höhe119 mm
Breite40 mm
Länge115 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ZertifikatPepperl+Fuchs
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4
Ausgang I, II
Kontaktbelastung50 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/1 A ohmsche Last
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210128
ECLASS 12.027210128
ECLASS 11.027210128
ECLASS 10.0.127210128
ECLASS 9.027210128
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 9.0EC002918
ETIM 8.0EC002918
ETIM 7.0EC002918
ETIM 6.0EC002918
ETIM 5.0EC002475
UNSPSC 12.139121007

Details: KFD2-DWB-1.D

Produktdokumentation: KFD2-DWB-1.D

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Operator card KF**-DWB-**1.D / Bedienkarte KF**-DWB-**1.DALLPDF843 KB
Handbücher
Handbuch KF**-DWB-(Ex)1.DGERPDF1123 KB
SystemhandbuchGERPDF3706 KB

Konstruktion / Simulation: KFD2-DWB-1.D

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP657 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP870 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ78 KB

Zulassungen: KFD2-DWB-1.D

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
exida Functional Safety AssessmentP+F 04/03-15 R016ALLPDF337 KB
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.