Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogausgang | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
Versorgung | ||
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 14+, 15- | |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC | |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Verlustleistung | 0,8 W bei 20 mA mit 10 V (entspricht 500 Ω) Bürde | |
Leistungsaufnahme | 1 W bei 20 mA | |
Eingang | ||
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | Klemmen 7-, 8+, (9+) | |
Spannungsfall | ca. 4 V bzw. Innenwiderstand 200 Ω bei 20 mA | |
Eingangswiderstand | > 100 kΩ, wenn der Verdrahtungswiderstand im Feld > 16 V ist (entspricht 800 Ω bei 20 mA) | |
Strom | 4 ... 20 mA begrenzt auf ca. 25 mA | |
Ausgang | ||
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | Klemmen 1+, 2- | |
Spannung | ≥ 14 V bei 20 mA | |
Strom | 4 ... 20 mA | |
Last | 100 ... 700 Ω | |
Übertragungseigenschaften | ||
Genauigkeit | 0,05 % | |
Abweichung | ||
Nach Kalibrierung | bei 20 °C (68 °F): ≤ 10 µA inkl. Nichtlinearität, Kalibrierung, Hysterese, Versorgungs- und Laständerungen | |
Einfluss der Umgebungstemperatur | ≤ 1 µA/K | |
Anstiegszeit | < 100 µs , 10 ... 90 % Schrittwechsel | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | Basisisolierung nach IEC 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Eingang/Versorgung | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC | |
Ausgang/Versorgung | Basisisolierung nach IEC 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LEDs | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2011 | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | EN 61010-1:2010 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Masse | ca. 150 g | |
Abmessungen | 20 x 124 x 115 mm , Gehäusetyp B2 | |
Höhe | 124 mm | |
Breite | 20 mm | |
Länge | 115 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. | |
Zubehör | ||
Optionales Zubehör | - Einspeisebaustein KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - Universelles Power Rail UPR-03(-M)(-S) - Profilschiene K-DUCT-GY(-UPR-03) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210120 |
ECLASS 12.0 | 27210120 |
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Dieser Signaltrenner steuert SMART-I/ P-Wandler, elektrische Ventile und Stellungsregler und ermöglicht die galvanische Trennung nichteigensicherer Anwendungen.
Dem analogen Messwert können auf der Feld- oder Steuerungsseite digitale Signale überlagert werden, die bidirektional übertragen werden.
Ein offener und kurzgeschlossener Feldstromkreis verursacht auf der Steuerungsseite eine hohe Eingangsimpedanz und erlaubt eine Leitungsfehlerüberwachung durch das Steuerungssystem.
Wenn der Schleifenwiderstand für die digitale Kommunikation zu gering ist, kann ein interner Widerstand von 250 Ω zwischen den Klemmen 8 und 9 als HARTKommunikationswiderstand verwendet werden.
Klemme 3 ist über einen Widerstand von 100 Ω mit Klemme 2 verbunden. Klemme 3 kann in Verbindung mit dem Gerät KFD2-ELD-Ex16 als Kriechstromanschluss genutzt werden.
In die Geräteklemmen sind Steckbuchsen für den Anschluss von HART-Kommunikatoren integriert.
Wenn das Gerät über Power Rail betrieben wird, ist eine Sammelfehlermeldung möglich.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 43 KB | |
Handbücher | |||
Systemhandbuch | GER | 3706 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3048 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/10-12 R014 | ALL | 302 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0119A | ALL | 311 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|