Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Einzelkomponenten | ||
---|---|---|
Sender | SL29-T/106/116 | |
Empfänger | SL29-R/106/116 | |
Allgemeine Daten | ||
Betriebsreichweite | 0,2 ... 30 m | |
Grenzreichweite | 40 m | |
Lichtsender | LED | |
Lichtart | rot, Wechsellicht | |
Prüfungen | IEC/EN 61496 | |
Sicherheitstyp nach IEC/EN 61496 | 2 | |
Kennzeichnung | CE | |
Hindernisgröße | statisch: 30 mm dynamisch: 40 mm (bei v = 1,6 m/s des Hindernisses) |
|
Ausrichthilfe | LED rot | |
Öffnungswinkel | < 10 ° | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 1 | |
Performance Level (PL) | PL c | |
Kategorie | Kat. 2 | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
PFHd | 1 E-7 | |
Typ | 2 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün | |
Funktionsanzeige | LED gelb: 1. LED leuchtet konstant: Signal > 2 x Schaltpunkt (Funktionsreserve) 2. LED blinkt: Signal zwischen 1 x Schaltpunkt und 2 x Schaltpunkt 3. LED aus: Signal < Schaltpunkt |
|
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | Versorgung über Auswertegerät | |
Konformität | ||
Funktionale Sicherheit | ISO 13849-1 | |
Produktnorm | EN 61496-1 ; IEC 61496-2 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CE-Konformität | CE | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Zulassungen | TÜV | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -35 ... 55 °C (-31 ... 131 °F) mit beheizter Frontscheibe, Festspannung 24 V DC ± 20 %/50 mA | |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 95 %, nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 nach EN 60529 | |
Anschluss | Klemmraum | |
Material | ||
Gehäuse | Kunststoff ABS, Vorderteil schwarz, Rückteil gelb (RAL1021) | |
Lichtaustritt | Kunststoffscheibe | |
Masse | je Gerät 70 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 88 mm | |
Breite | 25,8 mm | |
Tiefe | 65,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0.1 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 5.1 | 27272701 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 207 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 207 KB |