Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Sicherheitslichtschranke SLA40/33 K=5m

SLA40/33 K=5m
  • Reichweite bis 4 m
  • Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1)
  • Rotes Sendelicht
  • Gut sichtbare Funktions- und Vorausfallanzeige am Empfänger
  • Metallgehäuse
  • Anschluss über Gerätestecker M12 oder Festkabel
  • Betrieb an Auswertegeräten der SB4 (SafeBox)
  • Schutzart IP67 optional

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SLA40/33 K=5m

Einzelkomponenten
SenderSLA40-T/33 K=5M
EmpfängerSLA40-R/33 K=5M
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 4 m
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
PrüfungenIEC/EN 61496
Sicherheitstyp nach IEC/EN 614964
KennzeichnungCE
Hindernisgrößestatisch: 10 mm
dynamisch: 30 mm (bei v = 1,6 m/s des Hindernisses)
Öffnungswinkel< 5 °
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFHd4,4 E-10
Typ4
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED gelb/grün im Empfänger:
aus: Unterbrechung
gelb: Empfang
grün: Empfang mit ausreichender Funktionsreserve
Funktionsreserve-AnzeigeFunktionsanzeige gelb
Elektrische Daten
BetriebsspannungVersorgung über Auswertegerät
Konformität
Funktionale SicherheitISO 13849-1
ProduktnormEN 61496-1 ; IEC 61496-2
Zulassungen und Zertifikate
CE-KonformitätCE
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
ZulassungenTÜV
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %, nicht kondensierend
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussFestkabel 5 m; 0,25 mm2
Material
GehäuseAlu-Druckguss, RLA 1021 (gelb) lackiert
LichtaustrittGlasscheibe
Masseje 100 g
Abmessungen
Höhe56,6 mm
Breite13,6 mm
Tiefe31 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272701
ECLASS 12.027272701
ECLASS 11.027272701
ECLASS 10.0.127272701
ECLASS 9.027272701
ECLASS 8.027272701
ECLASS 5.127272701
ETIM 9.0EC002716
ETIM 8.0EC002716
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.146171620

Details: SLA40/33 K=5m

Konstruktion / Simulation: SLA40/33 K=5m

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP116 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP116 KB

Zulassungen: SLA40/33 K=5m

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
/cert/cert4281a.pdfUL-CA-L215245-21-10607002-2 / UL-US-L215245-11-10607002-3ALLPDF570 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-80408991-0 / UL-US-L87056-11-80408991-0ALLPDF630 KB

Software: SLA40/33 K=5m

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

Zugehörige Produkte: SLA40/33 K=5m

Passende Systemkomponenten
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, 4 Sensorkanäle, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor, Funktionsreserve-Anzeige, Gut sichtbare Funktionsanzeige, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, 7-Segment-Diagnoseanzeige, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, 7-Segment-Diagnoseanzeige, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, 7-Segment-Diagnoseanzeige, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, 7-Segment-Diagnoseanzeige, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, 7-Segment-Diagnoseanzeige, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, 4 Sensorkanäle, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor, Sequenzielles und paralleles Muting in verschiedenen Betriebsarten, Doppelmuting, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL efa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, 8 Sensorkanäle, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor, Funktionsreserve-Anzeige, Gut sichtbare Funktionsanzeige, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4fa
Zubehör
Haltewinkelfa
Umlenkspiegel für einstrahlige Ablenkung des Schutzstrahls von Sicherheitslichtschranken der Serien SL und SLA, Safety Serie: SLAfa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.