Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Sicherheitslichtvorhang SLC30-1050-S

SLC30-1050-S
  • Reichweite bis 15 m
  • Auflösung 30 mm (Handschutz)
  • Schutzfeldhöhe bis 1650 mm
  • Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1)
  • Master/Slave Anordnung, Plug and Play
  • Anlauf-/Wiederanlaufsperre
  • Schutzart IP67
  • Integrierte Funktionsanzeige
  • Funktionsreserve-Anzeige
  • Sicherheitsausgänge OSSD in potenzialgetrennter Halbleiterausführung oder mit überwachten zwangsgeführten Schließerkontakten
  • Optional mit ATEX-Zulassung für Zone 2 und 22 und Schutzart IP66 (Option 133)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SLC30-1050-S

Einzelkomponenten
SenderSLC30-1050-T-S
EmpfängerSLC30-1050-R-S
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0,2 ... 15 m
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
LED-Risikogruppenkennzeichnungfreie Gruppe
PrüfungenIEC/EN 61496
Sicherheitstyp nach IEC/EN 614964
Schutzfeldbreite0,2 ... 15 m
Schutzfeldhöhe1050 mm
Strahlanzahl56
Betriebsartim Master
Optische Auflösung30 mm
Öffnungswinkel< 5 °
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFHd1,5 E-8
Typ4
Anzeigen/Bedienelemente
Betriebsanzeigeim Master
Diagnoseanzeigeim Master
Funktionsanzeigeim Master
Funktionsreserve-Anzeigeim Master
Bedienelementeim Master
Elektrische Daten
Betriebsspannungaus Master
Leerlaufstromaus Master
SchutzklasseIII
Eingang
Testeingangim Master
Funktionseingangim Master
Ausgang
Sicherheitsausgangim Master
Signalausgangim Master
Ansprechzeitabhängig von der Schutzfeldhöhe
Konformität
Funktionale SicherheitISO 13849-1
ProduktnormEN 61496-1 ; IEC 61496-2
Zulassungen und Zertifikate
CE-KonformitätCE
UL-ZulassungcULus Listed
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
TÜV-ZulassungTÜV
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %, nicht kondensierend
Mechanische Daten
Gehäuselänge L1160 mm
SchutzartIP67
AnschlussKabelverschraubung M20 ,
Klemmraum mit Schraubklemmen, Leitungsquerschnitt max. 1,5 mm2
Material
GehäuseStrangpressprofil, RAL 1021 (gelb) beschichtet
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masseje 3450 g
Abmessungen
Breite52 mm
Tiefe55 mm
Länge1160 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272704
ECLASS 12.027272704
ECLASS 11.027272704
ECLASS 10.0.127272704
ECLASS 9.027272704
ECLASS 8.027272704
ECLASS 5.127272704
ETIM 9.0EC002549
ETIM 8.0EC002549
ETIM 7.0EC002549
ETIM 6.0EC002549
ETIM 5.0EC002549
UNSPSC 12.146171620

Details: SLC30-1050-S

Produktdokumentation: SLC30-1050-S

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
SicherheitshandbuchGERPDF2244 KB

Konstruktion / Simulation: SLC30-1050-S

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP208 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Software: SLC30-1050-S

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

Zugehörige Produkte: SLC30-1050-S

Passende Systemkomponenten
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, 4 Sensorkanäle, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor, Funktionsreserve-Anzeige, Gut sichtbare Funktionsanzeige, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, 7-Segment-Diagnoseanzeige, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, 7-Segment-Diagnoseanzeige, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, 7-Segment-Diagnoseanzeige, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, 7-Segment-Diagnoseanzeige, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, 7-Segment-Diagnoseanzeige, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, 4 Sensorkanäle, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor, Sequenzielles und paralleles Muting in verschiedenen Betriebsarten, Doppelmuting, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL efa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, 8 Sensorkanäle, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor, Funktionsreserve-Anzeige, Gut sichtbare Funktionsanzeige, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4fa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.