2023. április 17. és 21. között a HANNOVER MESSE megnyitja kapuit a világ minden tájáról érkező szakemberek előtt. A gépipar, az elektromos és digitális ipar, valamint az energiaágazat mintegy 4000 vállalata, köztük a Pepperl+Fuchs is, innovatív technológiákat és megoldásokat mutat be az összekapcsolt és klímasemleges ipar számára.
A világ vezető ipari kiállítását ezúttal Indonézia mint partnerország kíséri, amellyel a Pepperl+Fuchs szintén szoros kapcsolatokat ápol: A szigetország több mint 20 éve nemcsak fontos és hagyományos gyártási helyszín, hanem vonzó és növekvő értékesítési piac is a Pepperl+Fuchs számára. Ráadásul a „Making Indonesia 4.0” kezdeményezés révén az ország folytatja digitális infrastruktúrájának fejlesztését.
Hasonlóan ígéretes a „Manufacturing-X”projekt, az ipar 4.0 platform kezdeményezése, amelyhez a Pepperl+Fuchs termékekkel és megoldásokkal is hozzájárul – és most először mutatja be a HANNOVER MESSE vásáron.
Ezen kívül bemutatjuk a R3000 3-D LiDAR/MEMS érzékelőt egy terméktanulmány részeként, amely két nagy teljesítményű technológia kombinálásával nagy felbontású 3D pontfelhőket hoz létre. Ez az innováció új mércét állít fel az összetett automatizálási feladatok megoldásában – az autonóm járművektől a kiszolgáló robotokig.
Kíváncsi? Akkor látogasson el hozzánk a 9-es csarnokban a D76-os standnál, és tudjon meg többet a legfontosabb újdonságainkról! Szakértőink izgatottan várják az Önnel való találkozást!
Az Ipar 4.0 a következő szintre lép: A „Manufacturing-X” kezdeményezéssel az Ipar 4.0 platform azt a feladatot tűzte ki maga elé, hogy egy független adatteret hozzon létre az iparágak és vállalatok között. Ennek célja, hogy új szintre emelje a többoldalú együttműködést az ellátási láncok és a digitális értékteremtési folyamatok terén. A Pepperl+Fuchs több egymással összefüggő kiállításon mutatja be a különböző technológiák és szabványok intelligens használatát az iparágak és vállalatok közötti végponttól végpontig tartó digitális együttműködéshez egy ilyen adatökoszisztémán belül.
A jövő kihívásainak megoldása érdekében nagy teljesítményű 3D érzékelőkre van szükség – az autonóm járműveknél és a gondozó robotoknál egyaránt. A Pepperl+Fuchs és a Fraunhofer Institute for Silicon Technology ISIT együttműködésével megvalósított technológiai innováció maximális pontosságot és teljesítményt tesz lehetővé, miközben költséghatékony. A Pulse Ranging Technology (PRT) és a MEMS technológia első alkalommal az R3000 LiDAR/MEMS érzékelőben egyesül erre a célra.
Az LRP sorozat új vezérlőegységeivel a felhasználók szó szerint „mindent kézben tudnak tartani”. Az eszközök tartós, mégis könnyű poliamidból készülnek, és Ex de eb típusú védelemmel rendelkeznek. Ez megfelelő megoldást jelent az ATEX/IECEx 1/21 és 2/22 robbanásveszélyes területeken található kapcsolók és vezérlőáramkörök számára. Ezen túlmenően az LRP sorozat kivételes rugalmasságot biztosít az egyedi kapcsolási és vezérlési megoldások konfigurálásához.
With VisuNet RM Shell 6 and the Control Center add-on software, we introduce the new firmware generation for remote monitors and box thin clients. RM Shell 6 enables easy DCS integration and the establishment of various connections, such as RDP and VNC. The innovative firmware is not only highly secure but also allows remote management of multiple devices from a central workstation.
Az új F191 RFID olvasó/író készülék gazdaságos és nagy teljesítményű azonosítási megoldást kínál az UHF technológia és a szabványosított IO-Link interfész kombinációjának köszönhetően. Az „Egyszerű üzemmód”-ban az eszközök a plug-and-play elv szerint, programozási munka nélkül továbbítják az adataikat. Akár nyolc RFID olvasó/író eszköz is csatlakoztatható egyetlen IO-Link masterhez.
Az integrált CAN-interfésszel rendelkező, E1-jóváhagyásos ultrahangos érzékelők most először használhatók mobil berendezésekben. Ezáltal a gépgyártók megspórolhatják a további CAN-interfészek költséges és időigényes integrálását. Az „L2” termékcsalád bővítése lehetővé teszi az összes érzékelő funkció kényelmes konfigurálását CAN-interfészen, PLC-n, PC-n (DTM-en keresztül) vagy USB-CAN átalakítón keresztül.
With the new series of double sheet sensors with IO-Link, double material control has never been easier. The sensors in M18 and M30 design reliably detect all materials with just one setting— whether paper, foils, woods, metals or highly reflective solar wafers. The integrated IO-Link interface also enables easy access to sensor parameters, diagnostic and process data.
Regisztráljon az ingyenes jegyekért, és találkozzon a Pepperl+Fuchs csapatával a Hannover Messe vásáron. Várjuk a 9-es csarnok D76-os standjánál, hogy bemutathassuk Önnek legújabb termékeinket és megoldásainkat.