Érzékelőmegoldások anyagkezeléshez

A magasraktáraktól a szállítószalag-technológiáig – itt megtalálhatja az ideális megoldásokat az alkalmazása számára!

Előnyök

Átfogó portfólió

A magaspolcos raktáraktól a szállítószalagokig – átfogó termékválasztékunk ideális megoldást kínál az Ön egyedi alkalmazásaihoz. Élvezni fogja a könnyű kezelhetőséget és a zökkenőmentes integrációt az alkalmazási folyamatba.
A Pepperl+Fuchs személyre szabott megoldásokat kínál ügyfeleinek.

Személyre szabott megoldások

A Pepperl+Fuchs folyamatosan új megoldásokat fejleszt az anyagkezeléshez, az iparág és ügyfeleink igényeihez igazodva.
Hosszú tapasztalat az anyagkezelés területén.

Tapasztalt piacvezető

A Pepperl+Fuchs több mint 70 éves tapasztalattal rendelkezik az ipari automatizálás területén; sikeres megoldásokat kínál alkalmazások széles köréhez. Folyamatosan új technológiák kifejlesztésén dolgozik, melyek a folyamatok megbízhatóbbá és hatékonyabbá tételét szolgálják.
Sensorik 4.0 ikon

Sensorik4.0®

Az Ön sikere fontos a számunkra: A Pepperl+Fuchs intelligens érzékelőtechnológiájával biztonságos és hatékony folyamatokat hozhat létre, és korszerűsítheti az üzemét az Ipar 4.0 követelményeinek megfelelően!

Érzékelők az anyagmozgatás minden területére

Legyen szó automatizált tároló- és polckezelő rendszerről, szállítószalagról, automatizált irányítású járműről (AGV), ipari targoncáról vagy daruról, a Pepperl+Fuchs érzékelőit az anyagmozgatás minden területén használják. Tekintse meg a videót, és ismerje meg, hogyan előzheti meg a megfelelő megoldás az ütközéseket, hogyan teszi lehetővé a biztonságos navigálást vagy a pozíció megbízható észlelését.

Szállítószalag-technológia

Szállítószalag-technológia


A termék legfontosabb jellemzői

G20 48 V motorvezérlő modul
Költséghatékony megoldás modern szállítószalagos rendszerekhez

G20 48V motorvezérlő modult modern, komplex szállítószalagokhoz tervezték. A modulok nagyobb teljesítményt nyújtanak azonos energiafogyasztás mellett. Ez azt jelenti, hogy kevesebb tápellátó egységet kell telepíteni a szállítószalag mentén, így a rendszertervezés sokkal rugalmasabb ... Bővebben

Raklapérzékelő
Rugalmas raklapérzékelés szállítószalagokon

A szállítószalagokon lévő különböző raklapok érzékelésére a Pepperl+Fuchs moduláris érzékelőmegoldást fejlesztett ki: A raklapérzékelő egy alkalmazásspecifikus érzékelőkonzolból áll, amely a raklaptípustól függően fotoelektromos vagy ultrahangos érzékelővel kombinálható ... Bővebben

Contour2D
A szállítószalag kihasználtságának hatékony ellenőrzése

A csomagok szállítás-szabályozásához megbízhatóan ellenőrizni kell a szállítószalag kihasználtságát. A Pepperl+Fuchs egy igen hatékony megoldást kínál ehhez az alkalmazáshoz: a Contour2D érzékelőrendszer csupán egyetlen LiDAR érzékelőt igényel, továbbá gyorsan és egyszerűen üzembe helyezhető… Tudjon meg többet




M18 alkalmazás
Strapabíró megoldás sztenderd alkalmazásokhoz

Az M18 sorozatúhengeres fotoelektromos érzékelők a szállítószalag-technológia sztenderd alkalmazásaihoz vannak optimalizálva. A 40 mm-es, rövidebb kialakítású, oldalranéző változatok nem csupán alulról tesznek lehetővé helytakarékos telepítést hanem a sarkoknál is. Ugyanakkor a fém ház és a fém menetek nagyfokú mechanikai stabilitást nyújtanak... Bővebben

Biztonsági érzékelők a veszélyes zónákban történő használatra
Védelem a veszélyes területeken

Az automatizált folyamatoknál alapvető követelmény a személyi biztonság. Az érintésmentes védőberendezések, mint például a biztonsági fénysorompók a megfelelő biztonsági vezérlőegységekkel biztosítják, hogy illetéktelen behatolás észlelésekor vagy a veszélyzóna átlépésekor megálljon a gép vagy eszköz... Bővebben

További megoldások

R202 sorozat
Megbízható érzékelés – még fóliázott raklapok esetén is

A R202 sorozat kocka kialakítású, fotoelektromos sztenderd érzékelőit kifejezetten anyagmozgatáshoz tervezték. Az átlátszó tárgyak észlelésére szolgáló változat megbízhatóan, holtsáv nélkül érzékeli a fóliázott raklapokat. Az integrált fémperselyek megbízható és stabil rögzítést biztosítanak... Bővebben

IO-Link masterrel ellátott Ethernet IO modulok szállítószalag-technológiához
A folyamat átláthatóságának növelése

Az IO-Link master funkcióval ellátott Ethernet IO modulok valós idejű adatátvitelt tesznek lehetővé a terepi eszközök felső szintű buszrendszerrel történő gyors és egyszerű csatlakoztatásával. Emellett átfogó diagnosztikai funkciókkal rendelkeznek, amelyek segítenek javítani az átláthatóságot a folyamat során... Bővebben

Rakománykezelés
Hatékony rakománykezelés

A rakomány begyűjtése, rögzítése és mozgatása számos kihívás elé állítja az automatikus irányítású járműveket. A dokkolástól a rakománypozicionálásig és a rakományazonosító érzékeléséig a Pepperl+Fuchs kompakt és strapabíró érzékelők széles körű portfólióját kínálja, mely eszközök ideálisak az automatikus irányítású járművekben történő használatra. Bővebben

Navigáció és irányítás
Precíz navigáció és irányítás

Az anyagmozgatásban a lehető legnagyobb áteresztőképesség elérése érdekében az automatikus irányítású járműveknek (AGV) minden helyzetben megbízható navigációra van szükségük. Legyen szó nyitott területen végzett navigációról, padlóalapú navigációról vagy mozgáskövetésről, a Pepperl+Fuchs korszerű technológiákat kínál, amelyek precíz navigációt és irányítást tesznek lehetővé. Bővebben

Környezetérzékelés
Megbízható környezetérzékelés

Legyen szó logisztikai központokról, gyárterületekről vagy irodaházakról, az AGV-knek mindig pontosan kell érzékelniük a környezetüket, hogy elkerüljék az emberekkel és tárgyakkal való ütközést. A Pepperl+Fuchs érzékelőket és rendszereket kínál a környezet megbízható érzékeléséhez, így biztosítva a zavartalan működést. Bővebben

Automatikus irányítású járművek

Érzékelők AGV-khez

A termék legfontosabb jellemzői

Sebességcsökkentés
Automatikus sebességkorlátozás

A gyárakban és raktárakban a kültéri felhasználással szemben fontosabb korlátozni a targoncák sebességét. Ezt a jármű tetejére szerelt, függőlegesen elhelyezett radaros érzékelővel lehet elérni. Beltéri terület elérésekor az eszköz érzékeli a csarnok mennyezetét, így a sebesség automatikusan csökkenthető... Bővebben

Villapozicionálás
Pontos emelésimagasság-mérés emelővillás targoncáknál

A raklapok biztonságos felszedéséhez és elhelyezéséhez elengedhetetlen a villa pontos helyzetének meghatározása. Az ECA10TL kábeldobos forgó jeladó maximális pontossággal érzékeli a függőleges helyzetet. A forgó jeladó a targoncára van felszerelve, míg a kábelvég a mozgó villához csatlakozik ... Bővebben

Vezetőérzékelés
Megbízható vezetőérzékelés

Biztonsági okokból fontos megbízhatóan érzékelni, hogy a targonca vezetője megfelelően helyezkedik-e el a vezetőülésen. Az ultrahangos érzékelők interferenciamentes vezetőérzékelést biztosítanak, függetlenül a környezeti feltételektől és az optikai tulajdonságoktól ... Bővebben

Targoncák

Targonca



Oszloppozíció
Az oszloppozíció dinamikus érzékelése

Az IMU F99 inerciális mérőegység ideális megoldás az oszlop dőlésszögének érzékelésére és a targonca megfelelő szintezésére. A gyorsulásérzékelő, a giroszkóp és az intelligens érzékelőfúziós algoritmus kombinációja megbízható mérési eredményeket biztosít még akkor is, ha a targonca mozgásban van. Bővebben

További megoldások

Villapozicionálás
Az emelési magasság érintésmentes meghatározása

A radaros érzékelők egyszerű és kopásmentes megoldást kínálnak a villák emelési magasságának meghatározására: az emelővillára szerelve mérik a talajtól való távolságot, így nincs szükség egyéb mérőpontra. A CANopen interfésznek köszönhetően az érzékelők ideálisak a targoncákban történő üzemeltetéshez... Bővebben

Magaspolcos raktárcsarnokok

Anyagkezelés magasraktár


A termék legfontosabb jellemzői

R2000 Detection
Pontos töröttraklap-érzékelés

A hibás raklapok ütközést idézhetnek elő a magaspolcos állványos raktárakban végzett automatikus komissiózás során, ami jelentős anyagi kárral járhat.  A stabil letapogatási tengelynek és a nagy szögfelbontásnak köszönhetően a R2000 Detection megbízhatóan érzékeli a törött raklapok kisebb, letört részeit is… Tudjon meg többet

VOC eseménykamera
A polckezelő folyamatok megbízható felügyelete

A rakodódarura szerelt Pepperl+Fuchs ipari eseménykamera figyeli a polckezelő folyamatokat a magaspolcos raktárakban. Az eseményfókuszú tárolás lehetővé teszi a lényeges helyzetek felvételeihez való közvetlen hozzáférést, így működési zavarok esetén a dolgozók azonnal intézkedhetnek... Tudjon meg többet

R1000 távolságérzékelő
Rakodódaruk pontos pozicionálása

A rakodódaruk függőleges és vízszintes pozicionálást igényelnek, akár milliméteres pontossággal. Az R1000 távolságérzékelő ideális erre a nagyigényű feladatra: A Pulse Ranging Technology (PRT) technológiának köszönhetően nagy pontosságú távolságmérést tesz lehetővé az optimális pozicionálás érdekében... Bővebben

További megoldások

Az LS682 optikai adatátviteli egység biztosítja a kommunikációt az állványos adagolókkal vagy a keresztszállítókkal.
Folyamatos kommunikáció az állványos adagolókkal vagy a keresztszállítókkal

Az optikai adatátviteli egységek kétirányú Ethernet alapú kommunikációt biztosítanak az állványos adagolókkal vagy a keresztszállítókkal. Az állandó átviteli sebességgel tervezett LS682 optikai adatátviteli egység stabil kapcsolatot tesz lehetővé akár 300 m-es távolságból is ... Tudjon meg többet

R10x sorozatú fotoelektromos érzékelők
Rekeszérzékelés magaspolcos raktárakban

Az R10x sorozatú fotoelektromos érzékelők egyetlen kompakt házban egyesítik a különböző fotoelektromos funkciókat. Ezek az érzékelők könnyen hozzáigazíthatók egy adott alkalmazás igényeihez. A háttér-elnyomással rendelkező tárgyreflexiós érzékelők ideálisak a rekeszek érzékeléséhez... Bővebben

PXV pozicionáló rendszer
Automatizált raktározási és visszakeresési rendszerek megbízható pozicionálása

A többszörös kódredundanciának köszönhetően a PXV pozicionáló rendszer különösen megbízható megoldás az automatizált raktározó- és visszakeresőgépek pozicionálására. Ha biztonságos pozicionálásra van szükség, SIL 3/PL e szerint tanúsított biztonsági változatok is rendelkezésre állnak. Bővebben




Automatikus rakományszállítás
Pontos távolságmérés a legszűkösebb terekben

Az érzékelők beépítésére szolgáló hely gyakran korlátozott a shuttle rendszerű tárolókialakításoknál. Kompakt kialakításának köszönhetően a Pulse Ranging technológiával felszerelt R200 távolságérzékelő még a kisméretű automata rakományszállítóknál is alkalmazható. Feladataik közé tartozik a polcfoglaltság és a távolságméréshez megfelelő berakodási helyzet ellenőrzése, valamint az ütközések elkerülése… Bővebben

Biztonságos pozicionálás
A tároló- és visszakereső rakományszállítók biztonságos pozicionálása

Az emberek és gépek védelme érdekében szigorú biztonsági követelményeket kell betartani a polckezelő gépek pozicionálásakor. A safePXV pozicionáló rendszer biztonságos lineáris abszolút pozicionálást tesz lehetővé az SIL 3/PL e szabványnak megfelelően, csupán egyetlen érzékelővel... Bővebben

Szekrény, finompozicionálás
Egyszerű és hatékony precíziós pozicionálás

A PHA képalkotó érzékelő ideális a magaspolcos raktárak rakodódaruinak precíz pozicionálásához. Az érzékelőnek referenciapontként csupán egy fúrt lyukra van szüksége a tárolókeret acélprofiljában, így nincs szükség további segédeszközökre, például prizmákra... Bővebben

Bakdaru
Darupozicionálás zord körülmények között

A konténerkikötőkben különböző típusú daruk biztosítják a konténerek hatékony mozgatását. A pozíciókódoló rendszer (WCS) milliméteres pontossággal rögzíti a daruk és a szállítókocsik helyzetét. A kültérre tervezett védőburkolatnak és a rozsdamentes acél kódsínnek köszönhetően a WCS mostoha környezeti körülmények között is használható. A SIL 3/PL e besorolású biztonsági alkalmazásokhoz a rendszer a biztonságos kiértékelő egységgel (PUS) kombinálható ... Bővebben

Forgó jeladó a darukban
A daruhajtás strapabíró felügyelete

Az ENI90 sorozat strapabíró inkrementális forgójeladói az integrált BlueBeam technológiának köszönhetően nagy pontosságú fordulatszám-szabályozást garantálnak. A nagy teherbírású és partmenti változatok ellenállóak a legkedvezőtlenebb környezeti körülményekkel szemben, ezért ideálisak a daruhajtások kültéren történő megfigyelésére. Bővebben

Kikötői daru
A gém lineáris mozgásának figyelése

A mobil daruk esetében a gém kinyúló és visszahúzódó mozgását valós időben kell rögzíteni. Ezt a feladatot az ECN40HD kábeldobos forgó jeladó végzi, amely nagy teherbírású kialakításának köszönhetően még pertmenti alkalmazásokban is használható. A nyitott kábeltekercs rendszer lehetővé teszi az egyszerű tisztítást és megkönnyíti a kezelést. Bővebben

Daruk

Kikötői daru

Azonosító rendszerek

Azonosító rendszerek anyagkezeléshez


RFID anyagkezeléshez.
Megnövelt hatékonyság RFID technológiával

A szennyeződésekkel és porral szembeni ellenálló képességük, valamint a különböző frekvenciatartományok (LF, HF, UHF) miatt az RFID-rendszereket különböző alkalmazási területeken használják. Az átláthatóság javításával csökkentik az adminisztratív hibák számát és hatékonyabbá teszik a folyamatokat. Bővebben

F800 UHF RFID kapuolvasó megoldás
Kapuolvasó megoldás a zökkenőmentes átlátszóságért

A Pepperl+Fuchs RFID kapuolvasó megoldása akadálytalan átlátszóságot biztosít a nagy mennyiségű RFID adathordozó-észleléshez. A költséghatékony rendszer nagy teljesítményű, szabványosított UHF RFID technológián alapul, és kifejezetten logisztikai alkalmazásokra, például bejövő és kimenő áruk nyomon követésére optimalizálták… Tudjon meg többet

Optikai azonosító rendszerek anyagkezeléshez.
Optikai azonosító rendszerek nagy igénybevételt jelentő környezeti viszonyok közé

Az optikai azonosító rendszerek könnyen alkalmazkodnak a különböző alkalmazásokhoz, és még összetett körülmények között is megbízhatóan észlelik a tárgyakat – például nagy sebességű vagy magas hőmérsékletű alkalmazásoknál... Bővebben

Csatlakoztathatóság

Csatlakoztathatósági portfólió
Kábelek, csatlakozók és elosztók ipari automatizálási területre
Kábelek, csatlakozók és elosztók ipari automatizálási területre

A csatlakozók termékkínálata érzékelő-működtetőkábeleket, terepi csatlakozókat, csatlakozótömböket, érzékelő-működtető elosztókat, panelaljzatokat és adatcsatlakozókat foglal magába. Azzal, hogy egyetlen forrásból szerezhet be érzékelőket és a kapcsolódó csatlakozóelemeket, hozzájárulunk a termelékenység és a gépek/berendezések rendelkezésre állásának növeléséhez... Bővebben

nyerskábel csomag
Nyerskábel csomag egyedi alkalmazáshoz

A Pepperl+Fuchs ipari minőségű, német és európai gyártói forrásból származó nyerskábel csomagot kínál, amely ideális a helyszínen szerelt csatlakozókhoz. A különböző nyerskábel-változatok praktikus, 100 méteres tekercsekben, valamint kis... Bővebben

Kapcsolatfelvétel

Kérdése van az anyagkezelési megoldásainkkal kapcsolatban?
Örömmel segítünk! Egyszerűen küldjön nekünk egy e-mailt vagy egyeztessen időpontot szakértőink egyikével, hogy többet megtudhasson az Önt érdeklő termékekről.