ファクトリーオートメーション(FA)
プロセスオートメーション(PA)

System Lighting

Choose your product

製品

ライト ビームの開口角 : 10°、白色光、高輝度 LED 16 個、光照射野 : 直径 71 mm x 104 mm 、フラッシュ コントローラ内蔵fa

ライト ビームの開口角 : 49°、白色光、高輝度 LED 16 個、光照射野 : 直径 71 mm x 104 mm 、フラッシュ コントローラ内蔵fa

ライト ビームの開口角 : 44°、白色光、高輝度 LED 24 個、光照射野 : 242 x 18 mm 、フラッシュ コントローラ内蔵fa

ライト ビームの開口角 : 48°x 19°、白色光、高輝度 LED 16 個、光照射野 : 242 x 18 mm 、フラッシュ コントローラ内蔵fa

ライト ビームの開口角 : 10°、白色光、高輝度 LED 1 個、光照射野 : 直径 24.2 mm 、フラッシュ コントローラ内蔵fa

ライト ビームの開口角 : 26°、白色光、高輝度 LED 1 個、光照射野 : 直径 24.2 mm 、フラッシュ コントローラ内蔵fa

ライト ビームの開口角 : 49°、白色光、高輝度 LED 1 個、光照射野 : 直径 24.2 mm 、フラッシュ コントローラ内蔵fa

白色光、高輝度 LED 576 個、拡散照明、バックライトとして使用可能、光照射野 : 200 x 200 mm 、フラッシュ コントローラ内蔵fa

Narrow down search result list